Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Uziemienie / wyrównanie potencjałów
Materiał do uziemiania do systemów telekomunikacyjnych
Słupek kotwiący
Loading
Słupek kotwiący
Do napinania np. części drążków i podpór nożycowych podczas montażu napowietrznych telekomunikacyjnych linii kablowych.
Pokaż więcej
Słupek kotwiący
Art.-No. 466203
AP L405 TGTZN
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Materiał profilu
TG/tZn
Profil
25 x 25 x 3,6 mm
Długość
405 mm
Wykonanie
Otwór Ø28 mm
Scroll to top