Obejmy taśmowe do anten

Obejma taśmowa do połączeń wyrównawczych piorunochronnych rur (np. masztów antenowych) spełniająca wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą, odpowiednia na 1 lub 2 przyłącza przewodów i do połączeń szeregowych.

Kompletne obejmy taśmowe do anten

Art.-No. 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Sztuka

Kompletne obejmy taśmowe do anten

Art.-No. 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Sztuka

Do prętów uziemiających Ø 20-25 mm

Zacisk przyłączeniowy do łączenia rur (np. rur stojaka antenowego) z piorunowym połączeniem wyrównawczym ochrony odgromowej za pomocą przewodu litego / wielodrutowego do uziomu pionowego.
Art.-No. 540121
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

Głowica mocująca osobno

Art.-No. 540110
SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Sztuka

Zacisk rynnowy

Zacisk rynnowy, do obciążalnego prądem piorunowym łączenia / podłączania uziemienia anteny (np. 16 mm2) w punkcie przecięcia z rynną dachową.
Art.-No. 540120
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Sztuka

Jednoczęściowy, stal nierdzewna

Uniwersalne łączniki KS do obciążalnego prądem piorunowym podłączania drutów okrągłych, a także przewodów jedno- i wielożyłowych, np. do profili płaskich, obejm do rur spustowych oraz szyn wyrównawczych.
Art.-No. 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Sztuka

Taśma napinająca

Art.-No. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Sztuka