Kufer z zestawem do pomiaru rezystancji

Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji z wygodnym paskiem do przenoszenia.

Wyposażenie kufra:
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 25 m w kolorze czerwonym, z wtykiem bananowym, art. nr 585 310
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 50 m w kolorze niebieskim, z wtykiem bananowym, art. nr 585 320
- 2 świdry, długość 350 mm, art. nr 587 460
– 2 przewody pomiarowe 0,75 mm2, długość 3m, kolor czarny, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 020 (połączenie instalacja uziemiająca – miernik rezystancji uziemienia)
– 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, czerwony, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 010
– 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, niebieski, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 011 (połączenie bęben na drut – świder)
- 1 zacisk pobierczy, zakres zacisku 2-21 mm, art. nr 588 000

W kufrze znajduje się pusta komora na urządzenie pomiarowe.

Bęben na drut, szerokość 80 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585211
DH K 80 BS ML0.75 L100M RT
Sztuka

Świder

Jako uziom pomocniczy i sonda podczas pomiaru rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu.
Z otworem na wtyk bananowy przewodu pomiarowego.
Art.-No. 587460
EB ASSM5 L350 TGGALZN
Sztuka

Bęben na drut, szerokość 40 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585051
DH K 40 BS ML0.75 L50M RT
Sztuka

Bęben na drut, szerokość 40 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585320
DH K 40 BS ML0.75 L50M BL
Sztuka

Bęben na drut, szerokość 40 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585310
DH K 40 BS ML0.75 L25M RT
Sztuka

Bęben na drut, pusty

Pusty, bez przewodu pomiarowego.
Art.-No. 585010
DH K 40 BB ASG L
Sztuka

Bęben na drut, pusty

Z gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585200
DH K 80 BB ASG L
Sztuka

Bęben na drut, szerokość 40 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585025
DH K 40 BS ML0.75 L25M BL
Sztuka

Bęben na drut, szerokość 80 mm

Z wtykiem bananowym, gniazdem i rękojeścią.
Art.-No. 585210
DH K 80 BS ML0.75 L100M BL
Sztuka

Zacisk pobierczy do 21 mm

Do pomiaru uziemienia.
Wykonanie 2-21 mm.
Art.-No. 588000
PK 2.21 ASSM5 TGTZN
Sztuka

Zacisk pobierczy do 45 mm

Do pomiaru uziemienia.
Art.-No. 589000
PK 4.45 ASSM5 TGTZN
Sztuka

Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji

Kufer z zestawem do pomiaru rezystencji z wygodnym paskiem do przenoszenia.

Wyposażenie kufra:
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 25 m w kolorze czerwonym, z wtykiem bananowym, art. nr 585 310
- 1 bęben na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 50 m w kolorze niebieskim, z wtykiem bananowym, art. nr 585 320
- 2 świdry, długość 350 mm, art. nr 587 460
- 2 przewody pomiarowe 0,75 mm2, długość 3m, kolor czarny, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 020 (połączenie instalacja uziemiająca – miernik rezystancji uziemienia)
- 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, czerwony, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 010
- 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 0,5 m, niebieski, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 011 (połączenie bęben na drut – świder)
- 1 zacisk pobierczy, zakres zacisku 2-21 mm, art. nr 588 000

W kufrze znajduje się pusta komora, w której można umieścić urządzenie pomiarowe Metrel MI 3123 albo GEOHM C.
Art.-No. 582600
EMKO ML EB PK ... KL
Sztuka