Akcesoria do zwodów pionowych / iglic odgromowych
Klin do podstawy betonowej
do montażu iglicy odgromowej w podstawie betonowej
Art.-No. 102019
KEIL BES NIRO
Nowość
Sztuka
Zacisk przyłączeniowy
Klamry zaciskowe zgodnie z normą DIN EN 62561-1, do przyłączania przewodów okrągłych za pomocą łączników KS do iglic odgromowych.
Art.-No. 105374
AS D40 KSV 6.10 V2A
Sztuka
Zacisk przyłączeniowy
Klamry zaciskowe zgodnie z normą DIN EN 62561-1, do przyłączania przewodów okrągłych za pomocą łączników KS do iglic odgromowych.
Art.-No. 105375
AS D50 KSV 6.10 V2A
Sztuka
Płytka kontrująca do statywu rury wsporczej D50
Art.-No. 105243
GP 300 300 T8 STTZN
Nowość
Sztuka
Adapter
Adapter do redukcji z Ø50 mm na Ø40 mm.
Art.-No. 819799
AD 50 40 L110 STTZN
Sztuka
Zestaw prętów uchwytu podstawy do statywów trójnożnych
Zestaw drążków do wsporników do podstaw na statywy na trzech nogach
Art.-No. 107396
SOH 3 200 V2A
Sztuka
Zestaw prętów uchwytu podstawy do statywów czteronożnych
Zestaw drążków do wsporników do podstaw na statywy na czterech nogach
Art.-No. 107496
SOH 4 200 V2A
Sztuka