DEHNventil: уникальное решение. Максимальная мощность при меньших в два раза габаритах.

Удобное проектирование

Новые УЗИП DEHNventil способны полностью заменить соответствующие устройства прежнего поколения, что гарантирует максимальную точность при проектировании. Кроме того, все новые модели DEHNventil имеют контакт для удаленного мониторинга, что значительно упрощает выбор подходящей модели.

Выбрать подходящее УЗИП DEHNventil

Экономия пространства

Новые УЗИП DEHNventil в два раза меньше своих предшественников: благодаря ширине всего в четыре модуля и возможности боковой установки они обеспечивают универсальную защиту. А освободившееся пространство может быть использовано для решения новых задач, установки дополнительных компонентов и более простой организации процесса монтажа.

Эффективность

Многополюсное модульное комбинированное УЗИП класса I+II+III защищает оборудование от частичных токов молнии и импульсных перенапряжений посредством искровых разрядников, способных гасить дугу сопровождающего тока
до 100 кАэфф. и размещенных внутри всего одного компактного модуля.

Надежность

Интегрированный искровой разрядник RAC отличается очень высокой скоростью срабатывания и минимальной остаточной энергией. Это обеспечивает высочайший уровень безопасности и максимальную степень защиты установок и систем, подключенных после УЗИП.

Компактное устройство для решения различных задач

УЗИП DEHNventil идеально подходят для применения в промышленной сфере, а также в установках с повышенными техническими требованиями. Узнайте больше о возможных областях применения.

Промышленное оборудование

В промышленности, где приходится иметь дело с мощными трансформаторами и высокими токами короткого замыкания, требуются компактные и эффективные устройства защиты от импульсных перенапряжений, надежно предотвращающие выход из строя ультрасовременного производственного оборудования. Для исключения повреждений дорогостоящих систем и приборов требуется применение исключительно надежных УЗИП.

Подробнее

Больницы

В медицинских учреждениях, где от надежной бесперебойной работы ультрасовременных аппаратов зависит спасение жизней, должны выполняться самые строгие требования к защите от импульсных перенапряжений. Максимально эффективная технология искрового разрядника, разработанного мировым лидером в области молниезащиты, гарантирует высочайшую надежность и безотказность функционирования самых чувствительных систем и приборов.

Подробнее

Центры обработки данных

Центры обработки данных, выполняющие функции обработки, хранения и распространения информации являются неотъемлемой частью современной инфраструктуры. Бесперебойность работы является основным требованием к оборудованию ЦОД, и в этой связи эффективная защита от разрядов молнии и импульсных перенапряжений играет весьма важную роль в процессе обеспечения этого требования.

Подробнее

Логистические центры

Доставка «день в день» в эпоху «индустрии 4.0» – важнейшее требование современной логистики, когда крайне важно, чтобы заказанные товары доставлялись в кратчайшие сроки. Надежная защита от импульсных перенапряжений позволит исключить задержку отправлений, вызванную сбоями или перерывами в работе логистических центров.

Подробнее

Компрессорные станции

Надежная транспортировка газа, гарантированное газоснабжение, защита оборудования и людей: комплексная концепция молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений гарантирует требуемую степень безопасности на всех стадиях.

Подробнее

Цифровое пособие по молниезащите BLITZPLANER

Пособие BLITZPLANER представляет собой базовое справочное руководство по молниезащите и защите от импульсных перенапряжений. На его страницах приводятся обзор стандартов, регламентов, основы проектирования, примеры монтажа и рекомендуемые способы защиты для самых различных областей применения.

Узнать подробнее

1983
DEHNventil VGA

2000
DEHNventil

2006
DEHNventil M

2021
DEHNventil M2

Компактнее, мощнее, безопаснее. Оригинальное решение, выпускаемое с 1983 года.

Уже 111 лет DEHN находится на пике прогресса, разрабатывая изделия и решения, устанавливающие новые стандарты. УЗИП DEHNventil нового поколения имеют габариты в два раза меньшие, чем у своих предшественников. Благодаря монтажной ширине всего в четыре модуля и встроенному контакту для удаленного мониторинга, комбинированные УЗИП класса I+II+III четвертого поколения обеспечивают максимальную эффективность защиты при меньших в два раза габаритах.

Максимальная эффективность при меньших затратах

Дополнительное пространство в распределительном щите

Благодаря компактной конструкции УЗИП DEHNventil проблема, связанная с отсутствием свободного пространства в распределительном щите, осталась в прошлом: освободившееся место может быть использовано для установки дополнительного оборудования. Свободное место также облегчает монтаж как самого УЗИП DEHNventil, так и соседних компонентов.

Гибкость при выборе места установки

Освободившееся пространство может использоваться оптимальным образом: компактность конструкции делает возможной боковую установку, что облегчает выполнение требования по длине соединительных проводников в пределах 0,5 м.

Быстрая замена сменного модуля

Специальная конструкция с подпружиненными элементами позволяет быстро и без лишних усилий заменить весь вставной сменный модуль, что существенно экономит время, связанное с обслуживанием.

Минимальные эксплуатационные затраты

После замены единого сменного модуля все цепи мгновенно и полностью восстанавливают свою работоспособность. А встроенный контакт для удаленной сигнализации позволяет вести ежедневный круглосуточный мониторинг, тем самым оптимизируя работы по обслуживанию.

Снижение издержек

Комбинированное УЗИП класса I+II+III не требует оснащения дополнительными устройствами, поэтому во многих случаях при его использовании возможно применение щитов меньшего размера. Меньшие габариты также снижают затраты на транспортировку и хранение, т.к. оставляют место на поддоне для транспортировки и хранения других устройств.

Простой выбор

Благодаря встроенному контакту для удаленного мониторинга, которым оснащаются все модели УЗИП DEHNventil, можно легко подобрать устройство, подходящее для решения конкретной задачи. При этом благодаря комплексной защите, гарантируется безопасность всех систем и устройств, подключенных к линиям питания в пределах 10 м.

Легкий переход на УЗИП нового поколения

Для того, чтобы выбрать УЗИП DEHNventil нового поколения, достаточно взять используемую ранее модель УЗИП предыдущего поколения и, пользуясь таблицей соответствия получить арт. № новой модели.

5 вариантов. Для решения любой задачи.

  • Ширина:
    4 модуля

  • Простая замена модулей
    (единый сменный модуль)

  • Гашение дуги сопровождающего тока:
    до 100 кАrms

  • С контактом для
    удаленного мониторинга

DEHNventil M2 TT 255 FM
заменяет арт. № 951310 и 951315

  • Ширина:
    4 модуля

  • Простая замена модулей
    (единый сменный модуль)

  • Гашение дуги сопровождающего тока:
    до 100 кАrms

  • С контактом для
    удаленного мониторинга

DEHNventil M2 TNS 255 FM
заменяет арт. № 951400 и 951405

  • Ширина:
    4 модуля

  • Простая замена модулей
    (единый сменный модуль)

  • Гашение дуги сопровождающего тока:
    до 100 кАrms

  • С контактом для
    удаленного мониторинга

DEHNventil M2 TNC 255 FM
заменяет арт. № 951300 и 951305

  • Ширина:
    2 модуля

  • Простая замена модулей
    (единый сменный модуль)

  • Гашение дуги сопровождающего тока:
    до 100 кАrms

  • С контактом для
    удаленного мониторинга

DEHNventil M2 TT 2P 255 FM
заменяет арт. № 951110 и 951115

  • Ширина:
    2 модуля

  • Простая замена модулей
    (единый сменный модуль)

  • Гашение дуги сопровождающего тока:
    до 100 кАrms

  • С контактом для
    удаленного мониторинга

DEHNventil M2 TN 255 FM
заменяет арт. № 951200 и 951205

Остались вопросы?

Вы можете обратиться в ООО «ДЕН РУС» для получения консультации, разработки технического решения или проекта в соответствии с индивидуальными особенностями защищаемого объекта.

info@dehn-ru.com +7 495 663 35 73

Защита информационно-технологического оборудования

Универсальное комбинированное УЗИП BLITZDUCTORconnect: надежная защита контрольно-измерительного оборудования и автоматизированных систем управления в промышленности.

Узнать подробнее 

Цифровое пособие по молниезащите BLITZPLANER

Цифровая версия базового справочного руководства предоставляет актуальную информацию в режиме онлайн, возможность мобильного использования, а также, множество новых функций.

Цифровая версия BLITZPLANER