Skip to main content
雷电防护 / 接地
接闪系统 / 引下线
Current:
平顶屋面 – 屋面导体支撑件,桥接带
平顶屋面 – 屋面导体支撑件,桥接带
屋面导体支撑件,伸缩件,桥接带,用于平顶屋面。
平顶屋面导体支撑件
屋顶引下线夹持件,用于在平屋顶上固定圆导体和扁平导体(带适配器)。
带底板的导体支撑件由耐候性塑料制成,抗紫外线且无卤素。
铺路石由抗冻混凝土制成,符合 EN 1338 标准,抗冻性测试符合 EN 1340 标准(冻融测试)
石块和底座可单独回收
螺栓固定的平顶屋面导体支撑件
用于将接闪系统安装在平顶屋面或墙面。
伸缩件
用于温度引起导体热胀冷缩的长度补偿(前提是导体在支撑件内固定方式为宽松型)。
桥接带
适用于连接金属包层(铆钉或螺钉)、作为圆导体的膨胀补偿件或补偿圆导体与温度有关的某些长度变化;例如与 KS 连接件(货号 301 019)的连接。
使用提示:
根据标准DIN EN 62305-3 增补件1 标准,当材料厚度 ≥ 0.5 mm 时,必须使用四个 Ø5 mm 的铆钉固定;当材料厚度 ≥ 2 mm 时,必须使用两个 Ø6.3 mm 的不锈钢自攻螺钉(两侧固定)。
back to top