Skip to main content
简体中文
简体中文
雷电防护 / 接地
接地 / 等电位连接
Current:
爆炸危险区域等电位连接
爆炸危险区域等电位连接
无火花的管道夹,夹具及配件,用于爆炸危险区域。
管道夹,用于爆炸危险区域Ex 1/21区,2/22区
管道夹,用于爆炸危险区域Ex 1区和2区(气体,蒸汽,薄雾)及Ex 21区和22区(粉尘)内管道的电气连接。根据标准IEC/EN 62305-3,实现无点火火花的防雷等电位连接。
用于爆炸危险区域Ex 1区和2区(气体,蒸汽,薄雾)及Ex 21区和22区(粉尘)
通过防爆等级IIB相关测试
安装便捷 - 无需停用设备/关闭区域来进行焊接或钻孔作业
平行连接夹具,用于爆炸危险区域Ex 1/21区,2/22区
平行连接夹具,带弹簧垫圈,用于爆炸危险区域Ex 1/21区,2/22区内连接圆导体/线缆。根据DIN EN 62305-3 补充条款2,夹具采用防自松动设计。
back to top