Skip to main content
简体中文
简体中文
作业防护/电弧故障保护
遵照五项安全准则工作
Current:
操纵棒
操纵棒
在接通和隔离带电设备或装入接地和短路装置时,操纵棒用于执行绝缘作业。
绝缘棒 IS
根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,在接通和隔离带电设备时要保持一定的工作距离,将接地和短路装置装在已经检查过是否处于无电压状态的设备上。
绝缘棒符合 E DIN VDE V 0681-1 标准
接地棒符合 DIN VDE 0683-100 标准
适合室内和室外使用
适用于标称电压高达 123 kV 的场合
可用作拉闸杆、操作棒、接地棒
手柄末端有端帽,或者作为塑料插接件用于延长手柄
拉闸杆 SCS
根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,在接通和隔离带电设备时,要保持一定的工作距离。
绝缘棒符合 DIN VDE 0681-1 标准
拉闸杆头符合 DIN VDE 0681-2 标准
适合室内和室外使用
用作处理绝缘防护板的操作棒
手柄末端有端帽,或者作为塑料插接件用于延长手柄
救援杆 RST
根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,用于在保持距离的情况下作业,在带电设备附近从危险区域中解救人员时,要保持一定的工作距离。
绝缘棒符合 DIN VDE 0681-1 标准
用于在发生电气事故时从危险区域中解救人员
适用于标称电压最高达 72.5 kV 的情况
实心塑料救援钩(具有桥接安全性)
适合室内和室外使用
back to top