Skip to main content
简体中文
简体中文
作业防护/电弧故障保护
遵照五项安全准则工作
Current:
电压检测器
电压检测器
针对交流和直流系统设计的组合和独立式电压检测器,用于全极检测工位是否处于无电压状态。
电压检测器 PHE4 中压
全线安全 -
新型电容式电压检测器符合 DIN VDE 0682-411 标准,用于全极测定 36 kV 以下中压设备是否处于无电压状态,包括测试探头在内的所有有源部件的自检。
电压检测器 PHE4 高压
全线安全 -
新型电容式电压检测器符合 DIN VDE 0682-411 标准,用于全极测定 420 kV 以下高压设备是否处于无电压状态。
非接触式电压检测器组 ASP
根据 DIN VDE 0105-100 (EN 50110) 标准,将非接触式电压检测器置于设备中绝缘体的接地部分,用于全极检测是否处于无电压状态。
可在雨水潮湿环境下使用
适用于架空线路和室外开关设备
带自检装置
视觉和声学指示器
绝缘棒(带插接式联轴器)作为端头部件,用于延长手柄。
无需使用额外工具即可轻松更换电池
装在配套的运输箱中
back to top