Your dashboard services.
Register to access all tools.

SPD VT2 S

单极模块化电涌保护器,采用功能性电涌保护器设计。
用于低压电气装置的电涌防护。

VT2 S ... CN

单极可插拔电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成。

1 Product

Part No. 955132 VT2 S 275 CN

GTIN 6942299508925, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 S 275 CN 电涌保护器
单极模块可插拔电涌保护器
宽度:1 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准的 2 型电涌保护器
故障指示
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT2 S 275 CN
货号: 955132
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 275 V
直流最大持续工作电压 (UC ) 350 V V
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.4 kV

Product 955132 was added to Notepad.

Product 955132 was added to the cart.


VT2 S ...CN FM

单极可插拔电涌保护器,由底座和插入式保护模块组成,带无电势远程信号触点

3 Products

Part No. 955137 VT2 S 275 CN FM

GTIN 6942299508932, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 S 275 CN 电涌保护器
单极模块可插拔电涌保护器
宽度:1 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准的 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
保护水平:≤ 1.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT2 S 275 CN FM
货号: 955137
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 230 V / 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 275 V
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.4 kV

Product 955137 was added to Notepad.

Product 955137 was added to the cart.

Part No. 955432 VT2 S 480 CN FM

GTIN 6942299508611, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 S 480 CN 电涌保护器
单极模块可插拔电涌保护器
宽度:1 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准的 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:480 V AC
保护水平:≤ 2.0 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT2 S 480 CN FM
货号: 955432
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 480 V
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 2.0 kV

Product 955432 was added to Notepad.

Product 955432 was added to the cart.

Part No. 955439 VT2 S 530 CN FM

GTIN 6942299508680, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2 S 530 CN 电涌保护器
单极模块可插拔电涌保护器
宽度:1 个模组
符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准的 2 型电涌保护器
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:530 V AC
保护水平:≤ 2.4 kV
标称放电电流:20 kA
短路耐受能力:25 kArms

制造商: DEHN
型号: VT2 S 530 CN FM
货号: 955439
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.1 / IEC 61643-11 标准 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 400 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 530 V
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 2.4 kV

Product 955439 was added to Notepad.

Product 955439 was added to the cart.


back to top