BLITZDUCTOR XT – 保护模块 CN

复合雷电流/电涌保护模块

BXT M3 BSG HF 5 CN

复合型雷电流/电涌保护模块,节省空间,用于高频传输系统的1对线保护,信号地对地隔离。

1 Product

Part No. 920299 BXT M3 BSG HF 5 CN

GTIN 6942299502541, Gross weight: 34.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT M3 BSG HF 5 CN 复合雷电涌保护模块
BLITZDUCTOR XT 复合电涌保护模块
电涌保护器等级,类型 1/P1
依据 IEC 61643-21 /EN 61643-21 检测
并根据 IEC 61643-22 进行了能量协调
用于保护信号电位对地绝缘的高频传输的 1 根双线。
可插入底座 BXT BAS / BSP BAS 4
标称电流 (45 °C): 1.0 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs): 5 kA

制造商: DEHN
型号: BXT M3 BSG HF 5 CN
货号: 920299
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD分类 M
直流最大持续工作电压 (UC ) 8.0 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms

Product 920299 was added to Notepad.

Product 920299 was added to the cart.


BXT M2 BSL 12 CN

复合型雷电流/电涌保护模块,节省空间,用于电气隔离的平衡接口的1对线保护。

1 Product

Part No. 920298 BXT M2 BSL 12 CN

GTIN 6942299502558, Gross weight: 32.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT M2 BSL 12 CN 复合电涌保护模块
BLITZDUCTOR XT 复合电涌保护模块
电涌保护器等级,类型 1/P1
依据 IEC 61643-21 检测
并根据 IEC 61643-22 进行了能量协调
用于保护对称接口的 1 个双线,并具有电隔离功能。
可插入底座 BXT BAS / BSP BAS 2/ BSP BAS 4
标称电流 (45 °C): 2.0 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs): 5 kA

制造商: DEHN
型号: BXT M2 BSL 12 CN
货号: 920298
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD分类 M
直流最大持续工作电压 (UC ) 15 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 2.0 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 0 ohms

Product 920298 was added to Notepad.

Product 920298 was added to the cart.


BXT M2 BD HC5A 24 CN

复合型雷电流/电涌保护模块,节省空间,用于浮地的平衡接口的1对线保护。模块适用于直流电流高达5 A的接口,如用于具有高启动电流和工作电流的电动执行器的控制器。

1 Product

Part No. 920297 BXT M2 BD HC5A 24 CN

GTIN 6942299502916, Gross weight: 35.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT M2 BD HC5A 24 CN 复合电涌保护模块
BLITZDUCTOR XT 复合电涌保护模块
电涌保护器等级,类型 1/P1
依据 IEC 61643-21 /EN 61643-21 检测
并根据 IEC 61643-22 进行了能量协调
用于保护无电势对称接口的 1 根双线。该模块适用于电流高达直流 5 A 的接口,如用于具有高启动电流和工作电流的电动执行器的控制器。
可插入底座 BSP BAS 4
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs): 5 kA

制造商: DEHN
型号: BXT M2 BD HC5A 24 CN
货号: 920297
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

SPD分类 M
直流最大持续工作电压 (UC ) 36 V
标称电流 (IL ) 5 A
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
每线串联阻抗 0 ohms
认证 SIL

Product 920297 was added to Notepad.

Product 920297 was added to the cart.


back to top