DEHNguard 模块化设计,搭配 MAX 底座,适用于高系统电压环境

模块化电涌保护器和带有电路中断 (CI) 的电涌保护器组合(安装在节省空间的 MAX 底座中)
通过电涌保护器 "SPD Specific Disconnector" (SSD) 实现电路中断 (Circuit Interruption, CI),集成于保险模块中
专为高系统电压而设计

电涌保护器组合 DG MX CI WE 15 ...FM

电涌保护器(3+1 回路),用于额定电压较高的交流系统;带无电势远程信号触点
通过电涌保护器 "SPD Specific Disconnector" (SSD) 实现电路中断 (Circuit Interruption, CI),集成于保险模块中
无需外部后备熔断器

2 Products

Part No. 952620 DG MX CI WE 15 1260 FM

GTIN 6942299509359, Gross weight: 1.38 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

电涌保护器组合 DEHNguard MX CI WE 1260 FM
4 极,电涌保护器,宽度为 8 个模组
故障显示,带远程信号触点
符合 EN 61643-11 的 2 型电涌保护器
最大持续工作电压:1260 V ac
电压保护水平:<= 4.7 kV
标称放电电流:15 kA
最大放电电流:30 kA
短路耐受能力:50 kArms

制造商: DEHN
型号: DG MX CI WE 15 1260 FM
货号: 952620
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器依据 EN 61643-11 / ...IEC 61643-11 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 1140 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 1260 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 15 kA
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) 30 kA
需要额外的外部保险丝
防护等级 IP 20

Product 952620 was added to Notepad.

Product 952620 was added to the cart.

Part No. 952621 DG MX CI WE 15 1500 FM

GTIN 6942299509366, Gross weight: 1.44 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

电涌保护器组合 DEHNguard MX CI WE 1500 FM
4 极,电涌保护器,宽度为 8 个模组
故障显示,带远程信号触点
符合 EN 61643-11 的 2 型电涌保护器
最大持续工作电压:1500 V ac
电压保护水平:<= 5.2 kV
标称放电电流:15 kA
最大放电电流:30 kA
短路耐受能力:50 kArms

制造商: DEHN
型号: DG MX CI WE 15 1500 FM
货号: 952621
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器依据 EN 61643-11 / ...IEC 61643-11 2 型/ II 级
标称交流电压 (UN ) 1380 V (50 / 60 Hz)
交流最大持续工作电压 (UC ) 1500 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 15 kA
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) 30 kA
需要额外的外部保险丝
防护等级 IP 20

Product 952621 was added to Notepad.

Product 952621 was added to the cart.


DG MY CI Y 15 ... FM

模块化电涌保护器,带集成后备熔断器,用于光伏设备;带无电势远程信号触点。
通过电涌保护器 "SPD Specific Disconnector" (SSD) 实现电路中断 (Circuit Interruption, CI),集成于保险模块中
无需外部后备熔断器

1 Product

Part No. 952624 DG MX CI Y 15 1500 FM

GTIN 6942299509397, Gross weight: 845.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

DEHNguard MX CI Y 1500 FM 电涌保护器
用于直流电压高达 1500V 的光伏设备
3 极,电涌保护器,宽度为 4 个模组
故障显示,带远程信号触点
符合 IEC 61643-11 标准的 2 型 SPD
最大持续工作电压:1500 V ac
电压保护水平:<= 5.5 kV
标称放电电流:15 kA
最大放电电流:30 kA
短路耐受能力:200 kArms

制造商: DEHN
型号: DG MX CI Y 15 1500 FM
货号: 952624
其他类似产品

 

Technical data

电涌保护器依据 EN 61643-11 / ...IEC 61643-11 2 型/ II 级
直流最大持续工作电压 (UC ) 1500 V
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 15 kA
最大放电电流 (8/20 μs) (Imax ) 30 kA
需要额外的外部保险丝
防护等级 IP 20

Product 952624 was added to Notepad.

Product 952624 was added to the cart.


back to top