Part No. 937100 DZO DI 11 EX
GTIN 6942299509533, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电源电压 | 20-35 V DC,< 30 mA(在 24 V DC 电源电压及继电器触点闭合时) |
输入信号 | 开关触点/接近开关 |
输出常开和常闭触点转换控制 | DIP 拨码开关 K1 置于“ON”:继电器输出“常闭”;DIP 拨码开关 K1 置于“OFF”:继电器输出“常开”;DIP 拨码开关 K2 置于“ON”:红色 LED 启用 LFD 报警功能。 |
OLED 显示器 | 绿色:电源指示;黄色:输出继电器正常工作状态;红色:LFD 指示,线路故障报警 |
输入端和输出端的数量 | 1 个输入端,1 个输出端 |
适用的现场设备 | 干接点或符合 DIN 19234 标准的 NAMUR 型接近开关输入等现场设备 |
Part No. 937101 DZO DI 22 EX
GTIN 6942299509540, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电源电压 | 20-35 V DC,< 40 mA(在 24 V DC 电源电压及继电器触点闭合时) |
输入信号 | 开关触点/接近开关 |
输出常开和常闭触点转换控制 | DIP 拨码开关 K1 置于“ON”:继电器输出“常闭”;DIP 拨码开关 K1 置于“OFF”:继电器输出“常开”;DIP 拨码开关 K2 置于“ON”:红色 LED 启用 LFD 报警功能。 |
OLED 显示器 | 绿色:电源指示;黄色:输出继电器正常工作状态;红色:LFD 指示,线路故障报警 |
输入端和输出端的数量 | 2 个输入端,2 个输出端 |
适用的现场设备 | 干接点或符合 DIN 19234 标准的 NAMUR 型接近开关输入等现场设备 |
Part No. 937102 DZO DI 12 EX
GTIN 6942299509557, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电源电压 | 20-35 V DC,< 30 mA(在 24 V DC 电源电压及继电器触点闭合时) |
输入信号 | 开关触点/接近开关 |
输出常开和常闭触点转换控制 | DIP 拨码开关 K1 置于“ON”:继电器输出“常闭”;DIP 拨码开关 K1 置于“OFF”:继电器输出“常开”;DIP 拨码开关 K2 置于“ON”:红色 LED 启用 LFD 报警功能。 |
OLED 显示器 | 绿色:电源指示;黄色:输出继电器正常工作状态;红色:LFD 指示,线路故障报警 |
输入端和输出端的数量 | 1 个输入端,2 个输出端 |
适用的现场设备 | 干接点或符合 DIN 19234 标准的 NAMUR 型接近开关输入等现场设备 |
Part No. 937120 DZO AI 11 EX
GTIN 6942299509571, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电源电压 | 20-35 V DC,功耗 ≤ 65 mA(24 V DC 电源电压,输出 20mA 时) |
配电输出电源 | 开路电压 ≤28V,电路 20mA 时输出电压 ≥15.5V |
输入信号 | 二线和三线制变送器或电流源的 4-20 mA 信号(HART 数字信号) |
输出信号 | 4-20 mA (HART) |
允许的输出负载能力 | 0-500 Ohm |
输入端和输出端的数量 | 1 个输入端,1 个输出端 |
适用的现场设备 | 二线制和三线制变送器 (HART) 或电流源 HART 信号等等。 |
Part No. 937122 DZO AI 12 EX
GTIN 6942299509588, Gross weight: 0.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
电源电压 | 20-35 V DC,功耗 ≤ 95 mA(在 24 V DC 供电电压和 20 mA 变送器输入/输出时) |
配电输出电源 | 开路电压 ≤28V,电路 20mA 时输出电压 ≥15.5V |
输入信号 | 二线和三线制变送器或电流源的 4-20 mA 信号(HART 数字信号) |
输出信号 | 4-20 mA (HART) |
允许的输出负载能力 | 0-500 Ohm |
输入端和输出端的数量 | 1 个输入端,2 个输出端 |
适用的现场设备 | 二线制和三线制变送器 (HART) 或电流源 HART 信号等等。 |