Part No. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 13.40 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 4000 mm |
| 半径 | 560 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 132 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 184 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 185 km/h |
| 三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 13.80 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 4500 mm |
| 半径 | 560 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 117 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 163 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 186 km/h |
| 三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 15.00 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 5000 mm |
| 半径 | 560 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 99 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 132 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 163 km/h |
| 三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 15.20 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 5500 mm |
| 半径 | 560 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 93 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 121 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 147 km/h |
| 三脚架占地面积 | 1210 x 1340 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 29.40 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 6000 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 110 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 137 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 170 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 187 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 30.00 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 6500 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 105 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 132 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 159 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 187 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 31.20 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 7000 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 96 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 120 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 137 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 163 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 31.40 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 7500 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 3 块/17 kg 混凝土底座, | 93 km/h |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 112 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 135 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 149 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 32.60 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 8000 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 105 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 124 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 137 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 32.80 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 8500 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 101 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 117 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 132 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |
Part No. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Customs tariff No. (EU): 853890, Gross weight: 33.67 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 高度 | 9000 mm |
| 半径 | 1435 mm |
| 最大抗风能力,使用 6 块/17 kg 混凝土底座, | 101 km/h |
| 最大抗风能力,使用 9 块/17 kg 混凝土底座, | 117 km/h |
| 最大抗风能力,使用 12 块/17 kg 混凝土底座 | 132 km/h |
| 三脚架占地面积 | 2530 x 2850 mm |
| 三脚架材料 | 镀锌钢 St/tZn |
| 接闪针材料 | 铝 Al |
| 测试标准 | EN 62561-(1+2) |