DEHNgate – 同轴SPD
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345875/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345875/HDVORSCHAU/929148a1_16-9.jpg)
- 通用复合型电涌保护器
- 高放电能力,用于同轴系统保护
- 低电压保护水平,可直接保护终端设备
- 经久耐用的材料
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345877/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345877/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345879/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345879/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345876/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345876/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345878/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58345878/HDVORSCHAU/default_name.jpg)
Part No. 909710 DGA BNC VCD
GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.4 V |
标称电流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-屏蔽) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-300 MHz |
接线方式 (入/出) | BNC 母头 / BNC 母头 |
认证 | CSA, UL |
Part No. 909711 DGA BNC VCID
GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 6.4 V |
标称电流 (IL ) | 0.1 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (线-屏蔽) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-300 MHz |
接线方式 (入/出) | BNC 母头 / BNC 母头 |
认证 | CSA, UL |
Part No. 909703 DGA FF TV
GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | { |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 24 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.2 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 1.5 kA |
频率范围 | DC / 5-3000 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
Part No. 909704 DGA GF TV
GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | H |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 60 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | 0-2400 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 公头 |
Part No. 909705 DGA GFF TV
GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | H{ |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 24 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | DC / 5-2400 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
Part No. 909706 DGA FF5 TV
GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | T |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 20 V |
标称电流 (IL ) | 0.4 A |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 0.5 kA |
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 2.5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 2.5 kA |
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 10 kA |
频率范围 | 47-2200 MHz |
接线方式 (入/出) | F 母头 / F 母头 |
Part No. 929039 DGA G SMA
GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 2 A |
最大传输功率 | 60 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-5.8 GHz |
接线方式 | SMA 母头 / SMA 公头 |
Part No. 929042 DGA G BNC
GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 3.5 A |
最大传输功率 | 25 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-4 GHz |
接线方式 | BNC 母头 / BNC 公头 |
Part No. 929044 DGA G N
GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | B |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 135 V |
标称电流 (IL ) | 6 A |
最大传输功率 | 60 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 5 kA |
频率范围 | 0-5.8 GHz |
接线方式 | N 母头 / N 公头 |
Part No. 929043 DGA AG BNC
GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (IL ) | 3.5 A |
最大传输功率 | 150 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 0-1 GHz |
接线方式 | BNC 母头 / BNC 公头 |
Part No. 929045 DGA AG N
GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 180 V |
标称电流 (IL ) | 6 A |
最大传输功率 | 150 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 0-2.5 GHz |
接线方式 | N 母头 / N 公头 |
Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA
GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | A |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 65 V |
标称电流 (IL ) | 13 A |
最大传输功率 | 1500 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 20 kA |
频率范围 | 690 MHz - 2.7 GHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |
Part No. 929047 DGA L4 7 16 S
GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 0 V |
标称电流 (IL ) | 0 A |
最大传输功率 | 3000 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 25 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 50 kA |
频率范围 | 380-512 MHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |
Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA
GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 853669, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
SPD分类 | M |
直流最大持续工作电压 (UC ) | 0 V |
标称电流 (IL ) | 0 A |
最大传输功率 | 1500 W |
D1 雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) | 40 kA |
C2 标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 80 kA |
频率范围 | 690 MHz - 2.7 GHz |
接线方式 | 7/16 母头 / 7/16 公头 |