箱体及接地端子

  • 高质量产品配件
  • 适用于DIN轨安装的SPD

铝箱体

用于DIN轨安装的设备。带有两个M20黄铜格兰头。

1 Product

Part No. 906055 ALGA 5

GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 853810, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

ALGA 5 铝制箱体
用于DIN轨安装的设备
2个黄铜格兰头 PG 11
尺寸: 100 x 200 x 81 mm
最多安装:5模
防护等级:IP 65
箱体颜色:灰

制造商: DEHN
型号: ALGA 5
货号: 906055
其他类似产品

 

Technical data

防护等级 IP 65
安装方式 挂墙式
尺寸 (宽 x 高 x 深) 100 x 200 x 81 mm
箱体材质

Product 906055 was added to Notepad.

Product 906055 was added to the cart.


铝箱体用于Ex (i) SPD

带有四个塑料格兰头M20×1.5,可密封,带压力补偿垫圈。

1 Product

Part No. 906058 ALGA 5 X

GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 853810, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

ALGA 5 X 铝箱体用于Ex (i) SPD
用于DIN轨安装设备
带有四个塑料格兰头M20×1.5
可密封,带压力补偿垫圈
尺寸: 160 x 100 x 85 mm
最多安装:5模
防护等级:IP 65
箱体颜色:灰

制造商: DEHN
型号: ALGA 5 X
货号: 906058
其他类似产品

 

Technical data

防护等级 IP 65
安装方式 挂墙式
尺寸 (宽 x 高 x 深) 160 x 100 x 85 mm
箱体材质

Product 906058 was added to Notepad.

Product 906058 was added to the cart.


接地端子

用于DIN轨接地。

1 Product

Part No. 910099 SLK 16

GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 853690, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00


Images

Additional information

SLK 16 接地端子
通用接地端子
依据EN60715用于35mm DIN导轨
聚酰胺外壳 (绿色/黄色)
夹持范围 6-16 mm2 (软线)
6-25 mm2 (单股线/多股线)
宽度:12 mm

制造商: DEHN
型号: SLK 16
货号: 910099
其他类似产品

 

Technical data

软线截面积 6-16 mm2
单股线截面积 6-25 mm2
安装方式 35 mm DIN 轨,依据EN 60715
箱体材质 聚酰胺 6.6

Product 910099 was added to Notepad.

Product 910099 was added to the cart.


back to top