耦合控压装置 DASD 45

  • DASD: DEHN Advanced Solid-State Decoupler
  • 对瞬态、暂态和稳态过电压提供保护
  • 高放电容量
  • 故障模式保障失效安全
  • 内置测试接口
  • 可在户外使用

DASD 45 LP 100 T

1 Product

Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T

GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00


Images

Additional information

电容固态去耦合器 DASD
电容固态去耦合器
对瞬态、暂态和稳态过电压提供保护
瞬态放电电流:(10/350 us):75 kA
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 3.7 kArms(至 200 ms)
稳态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz): 45 A(持续)
内置测试接口
可在户外使用

制造商: DEHN
型号: DASD 45 LP 100 T
货号: 923402
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

瞬态放电电流 (10/350 µs) 75 kA
瞬态放电电流 (8/20 µs) 100 kA
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 5.0 kArms (直到 40 ms)
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 3.7 kArms (直到 200 ms)
暂态放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 2.0 kArms (直到 600 ms)
长时间放电电流 (16.7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) 45 Arms
瞬态抑制电压 (1ms 以内) ≤ 1.35 kV
长时间抑制电压 (> 600 ms) ≤ 3 V
IECEx 认证 IECEx TUR 22.0029X
符合 EN 60079-0 和 EN 60079-7 的防爆标志 Ex ec IIC T4 Gc

Product 923402 was added to Notepad.

Product 923402 was added to the cart.


back to top