BLITZDUCTOR VT 2in1

二合一电涌保护器,用于 24V 或 220V 电源和 RJ45 接口,提供双重防雷保护
  • 结构紧凑,节省安装空间:可轻松安装在狭小的空间内,例如监控摄像机内
  • 通过 DIN 导轨接地
  • 用于防雷分区方案 1 – 2 及后续分区方案。

BVT RJ45 24

该产品适用于带有 RJ45 接口和 24 V 电源的监控摄像机。符合各行业对视频监控系统中摄像机保护的要求。经济、省时的摄像机安装解决方案。出色的信号传输,专为 100 MBit 接口设计,集成 LED 状态显示和远程信号功能(电源端)。

1 Product

Part No. 918441 BVT RJ45 24

GTIN 6942299505726, Gross weight: 94.76 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于保护视频监控系统的紧凑型二合一电涌保护器
BLITZDUCTOR VT 系列紧凑型二合一电涌保护器
符合 IEC 61643-11 和 GB 18802.11、
IEC 61643-21 和 GB 18802.21 标准,并根据 IEC 61643-22
和 GB 18802.22 标准进行能量协调。
用于保护数据/视频接口 (RJ45)
和电源 (24 V AC/DC)
安装在 35 毫米 DIN 导轨上

电涌保护器等级:
类型 2/P2
数据/视频接口 2/P2 型
标称电压:
电源:24 V AC/DC
数据/视频:6 V DC
最大持续工作电压
电源:36 V AC/DC
数据/视频:8 V DC
标称电流
电源:5 A
每线的标称放电电流:(8/20):5 kA
总放电电流:(8/20):10 kA
截止频率:100 MHz
防护等级:IP 20

制造商: DEHN
型号: BVT RJ45 24
货号: 918441
其他类似产品

 

Technical data

数据端保护
SPD分类 Q
最大持续工作电压 (UC ) 8 V
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流(8/20 μs) (In ) 10 kA
电源侧保护
电涌保护器符合 GB/T 18802.11-2011 / IEC 61643-11 标准 2级 / II级
直流最大持续工作电压 (UC ) 36 V
交流最大持续工作电压 (UC ) 36 V
基本参数
认证 GB 测试报告

Product 918441 was added to Notepad.

Product 918441 was added to the cart.


BVT RJ45 220

为带 RJ45 接口 (100 MBit) 和 220 V 电源的以太网接口提供集成保护。
该产品系列适用于带 RJ45 接口和 220 V 电源的摄像机。符合各行业对视频监控系统中摄像机保护的要求。经济、省时的摄像机安装解决方案。出色的信号传输,专为 100 MBit 接口设计,集成 LED 状态显示和远程信号功能(电源端)。

1 Product

Part No. 918442 BVT RJ45 220

GTIN 6942299505733, Gross weight: 100.12 g, PU: 1.00


Images

Additional information

用于保护视频监控系统的紧凑型二合一电涌保护器
BLITZDUCTOR VT 系列紧凑型二合一电涌保护器

符合 IEC 61643-11 和 GB 18802.11、
IEC 61643-21 和 GB 18802.21 标准,并根据 IEC 61643-22
和 GB 18802.22 标准进行能量协调。
用于保护数据/视频接口 (RJ45)
和电源 (220 V)
安装在 35 毫米 DIN 导轨上

电涌保护器等级:
II 级
数据/视频接口 2/P2 型
标称电压:
电源:220 V
数据/视频:6 V DC
最大持续工作电压
电源:320 V
数据/视频:8 V DC
标称电流
电源:10 A
每线的标称放电电流:(8/20):5 kA
总放电电流:(8/20):10 kA
截止频率:100 MHz
防护等级:IP 20

制造商: DEHN
型号: BVT RJ45 220
货号: 918442
其他类似产品

 

Technical data

数据端保护
SPD分类 Q
最大持续工作电压 (UC ) 8 V
D1 总雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流(8/20 μs) (In ) 10 kA
电源侧保护
电涌保护器符合 GB/T 18802.11-2011 / IEC 61643-11 标准 2级 / II级
交流最大持续工作电压 (UC ) 320 V
基本参数
认证 GB 测试报告

Product 918442 was added to Notepad.

Product 918442 was added to the cart.


back to top