SPD VT2+3

  • 完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成
  • 与 Red/Line 产品系列的其他产品能量协调
  • 采用大通流量氧化锌压敏电阻/间隙,放电能力高
  • “动态热脱扣”SPD 监控装置,可靠性高
  • 在监视窗口中以绿红标记指示工作状态/故障
  • 模块锁定系统提供模块释放按钮,无需工具即可更换保护模块

VT2+3 M TNS ... FM

1 Product

Part No. 955221 VT2+3 M TNS 10 275 FM

GTIN 6942299507645, Gross weight: 445.80 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 M TNS 10 275 FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压: 275 V AC
电压保护水平: ≤ 1.1 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力: 25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 M TNS 10 275 FM
货号: 955221
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE] (UP ) ≤ 1.1 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.1 kV
5 kA 时的电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0.95 / ≤ 0.95 kV

Product 955221 was added to Notepad.

Product 955221 was added to the cart.


VT2+3 M TT ... FM

1 Product

Part No. 955220 VT2+3 M TT 10 275 FM

GTIN 6942299507638, Gross weight: 436.39 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 M TT 10 275 FM 电涌保护器
四极模块可插拔电涌保护器
宽度:4 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压: 275 V AC
电压保护水平: ≤ 1.1 kV / ≤ 1.5 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力: 25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 M TT 10 275 FM
货号: 955220
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 / 400 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.1 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
5 kA时电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 0.95 kV

Product 955220 was added to Notepad.

Product 955220 was added to the cart.


VT2+3 M TNC ... FM

1 Product

Part No. 955222 VT2+3 M TNC 10 275 FM

GTIN 6942299507652, Gross weight: 348.53 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 M TNC 10 275 FM 电涌保护器
三极模块可插拔电涌保护器
宽度:3 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压: 275 V AC
电压保护水平: ≤ 1.1 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力: 25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 M TNC 10 275 FM
货号: 955222
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.1 kV
5 kA时电压保护水平 (UP ) ≤ 0.95 kV

Product 955222 was added to Notepad.

Product 955222 was added to the cart.


VT2+3 M TN ... FM

1 Product

Part No. 955224 VT2+3 M TN 10 275 FM

GTIN 6942299507676, Gross weight: 250.88 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 M TN 10 275 FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压:275 V AC
电压保护水平:≤ 1.1 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力:25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 M TN 10 275 FM
货号: 955224
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-PE] (UP ) ≤ 1.1 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.1 kV
5 kA 时的电压保护水平 [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0.95 / ≤ 0.95 kV

Product 955224 was added to Notepad.

Product 955224 was added to the cart.


VT2+3 M TT 2P ... FM

1 Product

Part No. 955223 VT2+3 M TT 2P 10 275 FM

GTIN 6942299507669, Gross weight: 247.58 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 M TT 2P 10 275 FM 电涌保护器
模块化和可插拔式双极电涌保护器
宽度:2 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压: 275 V AC
电压保护水平: 1.1 kV / 1.5 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力: 25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 M TT 2P 10 275 FM
货号: 955223
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 1.1 kV
电压保护水平 [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
5 kA时电压保护水平 [L-N] (UP ) ≤ 0.95 kV

Product 955223 was added to Notepad.

Product 955223 was added to the cart.


VT2+3 S ... FM

1 Product

Part No. 955225 VT2+3 S 10 275 FM

GTIN 6942299507683, Gross weight: 135.19 g, PU: 1.00


Images

Additional information

VT2+3 S 10 275 FM 电涌保护器
单极模块可插拔电涌保护器
宽度:1 个分区单元
2 型 + 3 型电涌保护器符合 IEC 61643-11,GB/T 18802.11 标准
故障显示,带远程信号触点
最大持续工作电压: 275 V AC
电压保护水平: ≤ 1 kV
标称放电电流: 10 kA
混合波(UOC): 20 kV
短路耐受能力: 25 kArms
能量协调符合 IEC 62305-4,GB/T 21714.4 标准
使用 Red/Line 产品系列电涌保护器

制造商: DEHN
型号: VT2+3 S 10 275 FM
货号: 955225
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

电涌保护器符合 GB 18802.11 / IEC 61643-11 标准 2 型 + 3 型 / Class II + Class III
标称交流电压 (UN ) 230 V (50 / 60 Hz)
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
混合波 (UOC ) 20 kV
最大放电电流 (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
电压保护水平 (UP ) ≤ 1.0 kV
5 kA时电压保护水平 (UP ) ≤ 0.95 kV

Product 955225 was added to Notepad.

Product 955225 was added to the cart.


back to top