BLITZDUCTOR XT - 带显示和远程信号功能

节省空间的复合雷电流电涌保护器,由底座和带 LED 状态指示器的插入式保护模块组成
  • 具有集成的 LifeCheck 检测功能
  • ML2 保护模块可通过相应的底座元件额外发出远程信号
  • 带集成电源端子的底座元件,当保护模块被移除时,不会中断信号
  • 通过 DIN 导轨接地

用于保护 2 个核心 BXT ML2 B... I ...

节省空间的复合雷电流电涌保护器模块RFID LifeCheck BXT ML2 B... I ... 带 LED 状态显示和 LifeCheck 检测功能。
用于保护 1 个双线无接地对称接口。
通过内部传感器系统检测模块状态。
与 BXT BAS FM 基本部件结合使用:带集成电源和遥信端子,拆下保护模块时无信号隔离功能

5 Products

Part No. 920303 BXT BAS FM

GTIN 6942299507737, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT 底座 BXT BAS FM
底座为直通端子,用于 Blitzductor XT ML2 B... I ... 模块
带集成电源和遥信端子
当模块被移除时不会中断信号
结构宽度为 12 mm(2/3 个模组)

制造商: DEHN
型号: BXT BAS FM
货号: 920303
其他类似产品

 

Technical data

状态指示元件 遥信端子(常开)
安装方式 35 mm DIN 轨,依据 EN 60715
输入/输出 螺丝/螺丝
待保护导线的连接端子 1 / 1' 和 2 / 2'
电源连接端子 DC+ / DC-
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V
远程信号触点的连接端子 11 / 12
开关功率 DC 30 V / 1 A
信号中断

Product 920303 was added to Notepad.

Product 920303 was added to the cart.

Part No. 920272 BXT ML2 BD I HF 5

GTIN 6942299507713, Gross weight: 30.11 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT ML2 BD I HF 5 带 LifeCheck 的复合雷电流/电涌保护器模块
等级为 1 / P1 的复合雷电流/电涌保护器模块,BLITZDUCTOR XT,
根据 EN 61643-21 标准进行了测试,用于保护地电位隔离的高频总线系统的双线,
配有 LED 状态指示灯,并可通过底座实现远程信号功能。
仅与 BXT BAS FM 底座组合使用。

制造商: DEHN
型号: BXT ML2 BD I HF 5
货号: 920272
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

标称电压 (UN ) 5 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms
状态指示元件 2 色 LED(绿,红)
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V

Product 920272 was added to Notepad.

Product 920272 was added to the cart.

Part No. 920246 BXT ML2 BD I 24

GTIN 6942299507720, Gross weight: 30.00 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT BXT ML2 BD I 24 带 LifeCheck 的复合雷电流/电涌保护器模块
等级为 1 / P1 的复合雷电流/电涌保护器模块,BLITZDUCTOR XT,
根据 EN 61643-21 标准进行了测试,用于保护地电位隔离的对称接口的双线,
配有 LED 状态指示灯,并可通过底座实现远程信号功能。
仅与 BXT BAS FM 底座组合使用。

制造商: DEHN
型号: BXT ML2 BD I 24
货号: 920246
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

标称电压 (UN ) 24 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms
状态指示元件 2 色 LED(绿,红)
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V

Product 920246 was added to Notepad.

Product 920246 was added to the cart.

Part No. 920273 BXT ML2 BE I HF 5

GTIN 6942299508048, Gross weight: 30.48 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT ML2 BE I HF 5 带 LifeCheck 的复合雷电流/电涌保护器模块
等级为 1 / P1 的复合雷电流/电涌保护器模块,BLITZDUCTOR XT,
按照 EN 61643-21 标准进行测试,用于保护双线电涌保护器,带 LED 状态指示灯
通过底座部分实现远程信号功能。
仅与 BXT BAS FM 底座组合使用。

制造商: DEHN
型号: BXT ML2 BE I HF 5
货号: 920273
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

标称电压 (UN ) 5 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms
状态指示元件 2 色 LED(绿,红)
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V

Product 920273 was added to Notepad.

Product 920273 was added to the cart.

Part No. 920264 BXT ML2 BE I C 24

GTIN 6942299508024, Gross weight: 30.35 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT ML2 BE I C 24 带 LifeCheck 的复合雷电流/电涌保护器模块
等级为 1 / P1 的复合雷电流/电涌保护器模块,BLITZDUCTOR XT,
按照 EN 61643-21 标准进行测试,用于保护双线电涌保护器,带 LED 状态指示灯
通过底座部分实现远程信号功能。
仅与 BXT BAS FM 底座组合使用。

制造商: DEHN
型号: BXT ML2 BE I C 24
货号: 920264
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

标称电压 (UN ) 24 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms
状态指示元件 2 色 LED(绿,红)
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V

Product 920264 was added to Notepad.

Product 920264 was added to the cart.


用于保护 3 线 BXT ML3 B... I ...

节省空间的复合雷电流电涌保护器模块LifeCheck BXT ML3 B... I ...
用于保护三根信号线,带 LED 状态指示灯。
仅与底座 BXT BAS 3 结合使用:带集成电源端子,当保护模块被移除时,不会中断信号。

2 Products

Part No. 920304 BXT BAS 3

GTIN 6942299508055, Gross weight: 46.20 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT 底座 BXT BAS 3
底座为直通端子,用于 Blitzductor XT ML3 B... I ... 模块
带集成电源端子
当模块被移除时不会中断信号
结构宽度为 12 mm(2/3 个模组)

制造商: DEHN
型号: BXT BAS 3
货号: 920304
其他类似产品

 

Technical data

状态指示元件 ---
安装方式 35 mm DIN 导轨,符合 EN 60715
输入/输出 螺钉/螺栓
待保护导线的连接端子 1 / 1'、2 / 2' 和 3 / 3'
电源连接端子 DC+ / DC-
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V
信号中断

Product 920304 was added to Notepad.

Product 920304 was added to the cart.

Part No. 920265 BXT ML3 BE I C 24

GTIN 6942299508031, Gross weight: 30.33 g, PU: 1.00


Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT BXT ML3 BE I C 24 带 LifeCheck 的复合雷电流/电涌保护器模块
等级为 1 / P1 的复合雷电流/电涌保护器模块,BLITZDUCTOR XT,
根据 EN 61643-21 标准进行了测试,用于保护三根信号线,带 LED 状态指示灯。
仅与 BXT BAS 3 底座组合使用。

制造商: DEHN
型号: BXT ML3 BE I C 24
货号: 920265
其他类似产品

Certificates

 

Technical data

标称电压 (UN ) 24 V
标称电流 (45 °C) (IL ) 1.0 A
D1 每线雷电冲击电流 (10/350 μs) (Iimp ) 2.5 kA
C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 20 kA
C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In ) 10 kA
每线串联阻抗 1.0 ohms
状态指示元件 绿色 LED
直流输入电压范围 (UIN ) 20 - 28 V

Product 920265 was added to Notepad.

Product 920265 was added to the cart.


back to top