DEHNvap

  • Kombinovaný svodič připravený k připojení, typ 1 + typ 2 na bázi jiskřišť, optimalizovaný pro ochranu mobilních rádiových systémů
  • Nejvyšší dostupnost systému díky omezení následného proudu Rapid-Arc-Control nebo RADAX-Flow
  • Svodový výkon až 100 kA (10/350 µs)
  • Selektivita s pojistkami 32 A gG až do zkratového proudu 25 kAeff
  • Ochrana koncových zařízení do 10 m
  • Optický ukazatel stavu integrovaný v modulu (zelená = ok, červená = porucha); hlášení o stavu prostřednictvím kontaktu dálkové signalizace
  • Různé produkty přizpůsobené specifickým požadavkům mobilních rádiových systémů

DVA M NG 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900352 DVA M NG 3P 100 FM

GTIN 4013364455931, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 598.33 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: DVA M NG 3P 100 FM
Obj. č.: 900352
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25/100 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů přepínač

Product 900352 was added to Notepad.

Product 900352 was added to the cart.


DVA M NG 1P 50 FM

1 Product

Part No. 900351 DVA M NG 1P 50 FM

GTIN 4013364455948, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 320.37 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: DVA M NG 1P 50 FM
Obj. č.: 900351
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Bleskový proud (10/350) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25/50 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů přepínač

Product 900351 was added to Notepad.

Product 900351 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900360 DVA CSP 3P 100 FM

GTIN 4013364111332, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: DVA CSP 3P 100 FM
Obj. č.: 900360
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 264 V (50/60 Hz)
Nejvyšší provozní napětí AC [N-PE] (UC (N-PE) ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) 25/100 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů přepínač

Product 900360 was added to Notepad.

Product 900360 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 S FM

1 Product

Part No. 900367 DVA CSP 3P 100 S FM

GTIN 4013364322288, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 529.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvap CSP 3P 100 S FMTT 255 FM
Čtyřpólový kombinovaný svodič pro 230/400V systémy TT a TN(C)-S,
šířka 4 TE, s kontaktem dálkové signalizace
Svodič typ 1 + typ 2 podle EN 61643-11
Optimalizované použití v kompaktních elektroinstalacích
Technologie jiskřiště s omezením následného proudu
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 255 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Bleskový impulzní proud (10/350): 25 kA
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
Svodič řady Red/Line, chrání i koncová zařízení

Výrobek: DEHN
Typ: DVA CSP 3P 100 S FM
Obj. č.: 900367
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/100 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) 25/100 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů přepínač

Product 900367 was added to Notepad.

Product 900367 was added to the cart.


DVA CSP 1P 50 S FM

1 Product

Part No. 900366 DVA CSP 1P 50 S FM

GTIN 4013364374669, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 265.52 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Kombinovaný svodič DEHNvap CSP 1P 50 S FM
Dvoupólový kombinovaný svodič pro 230/400V systémy TT
Svodič typ 1 + typ 2 podle EN 61643-11
Šířka 2 modulární jednotky (TE), s kontaktem dálkové signalizace
Optimalizované použití v kompaktních elektroinstalacích
Technologie jiskřiště s omezením následného proudu
ukazatel poruchy
Max. přípustné trvalé napětí: 255 V AC
Ochranná úroveň: <= 1,5 kV
Bleskový impulzní proud (10/350): 25 kA
Energetická koordinace podle DIN EN 62305-4
Svodič řady Red/Line, chrání i koncová zařízení

Výrobek: DEHN
Typ: DVA CSP 1P 50 S FM
Obj. č.: 900366
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11/...IEC 61643-11 typ 1 + typ 2/Třída I + Třída II
Nejvyšší provozní napětí AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25/50 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20) (In ) 25/50 kA
Ochranná úroveň [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV/≤ 1,5 kV
Certifikace KEMA
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů přepínač

Product 900366 was added to Notepad.

Product 900366 was added to the cart.


back to top