Part No. 787480 KL-A-8-36-S
GTIN 4013364479821, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategori | AZC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Farve | rød |
Tykkelse | 0,5 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 8 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787481 KL-A-9-36-S
GTIN 4013364479838, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategori | AZC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Farve | rød |
Tykkelse | 0,5 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 9 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787482 KL-A-10-36-S
GTIN 4013364479845, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategori | AZC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Farve | rød |
Tykkelse | 0,5 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 10 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787483 KL-A-11-36-S
GTIN 4013364479852, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategori | AZC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Farve | rød |
Tykkelse | 0,5 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 11 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787490 KC-AI-8-36-S
GTIN 4013364479951, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategori | RC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Arc Rating iht. ASTM F2675 | 14 cal/cm2 |
Farve | sort |
Tykkelse | 1,8 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 8 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787491 KC-AI-9-36-S
GTIN 4013364479968, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategori | RC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Arc Rating iht. ASTM F2675 | 14 cal/cm2 |
Farve | sort |
Tykkelse | 1,8 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 9 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787492 KC-AI-10-36-S
GTIN 4013364479975, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
PredecessorTechnical data
Kategori | RC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Arc Rating iht. ASTM F2675 | 14 cal/cm2 |
Farve | sort |
Tykkelse | 1,8 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 10 |
Materiale | Naturgummi |
Part No. 787493 KC-AI-11-36-S
GTIN 4013364479982, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategori | RC |
Klasse | 00 |
Maks. mærkespænding | 500 V/AC; 750 V/DC |
Lysbuebeskyttelsesklasse (box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Arc Rating iht. ASTM F2675 | 14 cal/cm2 |
Farve | sort |
Tykkelse | 1,8 mm |
Samlet længde | 360 mm |
Størrelse | 11 |
Materiale | Naturgummi |