Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcon-H

Ved monteringen af blanke, ikke isolerede tråde på indfangersystemet umiddelbart på taget skal separationsafstanden til elektriske systemer og metalsystemer under tagfladen overholdes i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau og gældende lynstrømsstandard DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Under tagdækningen findes der mange ledningsinstallationer, rørsystemer samt metaldele i umiddelbar nærhed af indfangersystemer/nedledninger, og de kan udgøre et nærhedsproblem. Løsningen af sådanne nærhedsproblemer er isolerede indfangersystemer med højspændingsisolerede nedledninger.

– Nyt system til det isolerede indfangersystem på sende-/modtageranlæg (parabol, antenner) eller på hele bygninger eller dele af bygninger
– Optisk tilpasset udgave vha. indvendig føring af HVI light-lederen i støtterør, reduceret mål på støtterøret (Al-rør 40x5 mm) med lav vægt af hele enheden, også til montering på eksisterende antennerør.
– Den indvendige endeafslutning er ført ud ved bunden af støtterøret med et fleksibelt, rustfrit stålbånd for tilslutningen til potentialudligningen
– Højspændingsresistent isoleret nedleder til overholdelse af separationsafstanden til elektrisk ledende dele iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
– Tilsvarende separationsafstand s ≤ 45 cm (i luft) eller s ≤ 90 cm (fast materiale).
– Støtterør med isoleringsområde af glasfiberforstærket plast (GFK) Ø30 mm
– Materialefaktor km = 0,7
– Farve: lysegrå, UV-stabiliseret

HVI light-lederen opfylder kravene iht. DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Details

Detalje – støtterør med indbygget leder.
lorem ipsum

HVI-leder light i støtterør med indfangerspids

Med indvendig endeafslutning og indfangerspids af rustfrit stål Ø10 mm.

5 Products

Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H HVI light-leder i støtterør 1990 mm med indfangerspids 500 mm
DEHNcon-H isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light-leder i støtterøret
Højspændingsfast isoleret nedleder til opretholdelse
af separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light-leder i støtterør med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 500 mm.
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 1990 mm
Diameter Ø leder: 20 mm
Farve (leder): Grå ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 1890 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t
Max. frilængde: 1890 mm
Min. indspændingsafstand: 600 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
artikelnr.: 819255
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 1990 mm
Længde (indfangerspids) 500 mm
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. vindstyrke (maks. frilængde 1890 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t
Max. frilængde 1890 mm
Min. indspændingsafstand 600 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819255 was added to Notepad.

Product 819255 was added to the cart.

Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H HVI light-leder i støtterør 1990 mm med indfangerspids 1000 mm
DEHNcon-H isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light-leder i støtterøret
Højspændingsfast isoleret nedleder til opretholdelse
af separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light-leder i støtterør med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 1000 mm.
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 1990 mm
Diameter Ø leder: 20 mm
Farve (leder): Grå ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 2390 mm, 1x HVI light indvendigt) 200 km/t
Max. frilængde: 2390 mm
Min. indspændingsafstand: 600 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
artikelnr.: 819256
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 1990 mm
Længde (indfangerspids) 1000 mm
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. vindstyrke (maks. frilængde 2390 mm, 1x HVI light indvendigt) 200 km/t
Max. frilængde 2390 mm
Min. indspændingsafstand 600 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819256 was added to Notepad.

Product 819256 was added to the cart.

Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H HVI light-leder i støtterør 2640 mm med indfangerspids 500 mm
DEHNcon-H isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light-leder i støtterøret
Højspændingsfast isoleret nedleder til opretholdelse
af separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light-leder i støtterør med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 500 mm.
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 2640 mm
Diameter Ø leder: 20 mm
Farve (leder): Grå ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 2540 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t
Max. frilængde: 2540 mm
Min. indspændingsafstand: 600 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
artikelnr.: 819257
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 2640 mm
Længde (indfangerspids) 500 mm
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. vindstyrke (maks. frilængde 2540 mm, 1x HVI light indvendigt) 240 km/t
Max. frilængde 2540 mm
Min. indspændingsafstand 600 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819257 was added to Notepad.

Product 819257 was added to the cart.

Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H HVI light-leder i støtterør 2640 mm med indfangerspids 1000 mm
DEHNcon-H isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light-leder i støtterøret
Højspændingsfast isoleret nedleder til opretholdelse
af separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light-leder i støtterør med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 1000 mm.
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 2640 mm
Diameter Ø leder: 20 mm
Farve (leder): Grå ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde: 6 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 3040 mm, 1x HVI light indvendigt) 201 km/t
Max. frilængde: 3040 mm
Min. indspændingsafstand: 600 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
artikelnr.: 819258
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 2640 mm
Længde (indfangerspids) 1000 mm
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde 6 m
Max. vindstyrke (maks. frilængde 3040 mm, 1x HVI light indvendigt) 201 km/t
Max. frilængde 3040 mm
Min. indspændingsafstand 600 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819258 was added to Notepad.

Product 819258 was added to the cart.

Part No. 819259 HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364256088, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DEHNcon-H HVI light-leder i støtterør 5040 mm med indfangerspids 500 mm
DEHNcon-H isoleret indfangersystem
f.eks. på sende-/modtageranlæg
(paraboler, antenner).
Optisk tilpasset udgave med indvendigt ført
HVI light-leder i støtterøret
Højspændingsfast isoleret nedleder til opretholdelse
af separationsafstanden til elektrisk ledende dele
iht. DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Tilsvarende separationsafstand s =< 45 cm (i luft)
eller s =< 90 cm (fast materiale).
Støtterørene er dimensionerede iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
HVI light-leder i støtterør med speciel, indvendigt ført
endeafslutning og indfangerspids Ø10 mm, længde 500 mm.
Materiale (støtterør): GFK / Al
Længde (støtterør): 5040 mm
Diameter Ø leder: 20 mm
Farve (leder): Grå ●
Materiale (leder): Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft): ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde: 7,5 m
Max. vindstyrke: (maks. frilængde 4940 mm, 1x HVI light indvendigt) 149 km/t
Max. frilængde: 4940 mm
Min. indspændingsafstand: 600 mm
Standarder: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

fabrikat: DEHN
Type: HVI LI 20 L7.5M SR5040 FSP500 GFK AL V2A
artikelnr.: 819259
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale (støtterør) GFK / Al
Længde (støtterør) 5040 mm
Længde (indfangerspids) 500 mm
Materiale (leder) Cu
Tilsvarende separationsafstand s (i luft) ≤ 45 cm
Min. bestillingslængde 7,5 m
Max. vindstyrke (maks. frilængde 4940 mm, 1x HVI light indvendigt) 149 km/t
Max. frilængde 4940 mm
Min. indspændingsafstand 600 mm
Standarder DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819259 was added to Notepad.

Product 819259 was added to the cart.


back to top