Part No. 990701 SBKW-B 1,0/DC-B
GTIN 4013364538214, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.93 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 1,0 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 1,0 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 2,6 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |
Part No. 990702 SBKW-B 1,5/DC-B
GTIN 4013364538221, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.99 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 1,5 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 1,5 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 3,7 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |
Part No. 990703 SBKW-B 2,0/DC-B
GTIN 4013364538238, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.04 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 2,0 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 2,0 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 5,0 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |
Part No. 990704 SBKW-B 3,0/DC-B
GTIN 4013364538252, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.12 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 3,0 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 3,0 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 7,3 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |
Part No. 990705 SBKW-B4,0/DC-B
GTIN 4013364538269, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 4,0 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 4,0 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 10,0 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |
Part No. 990706 SBKW-B4,5/DC-B
GTIN 4013364538276, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 3.25 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Aflederklasse | DC-B |
Mærkespænding DC (Ur ) | 4,5 kV |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 4,5 kV |
Restspænding ved 10 kA (8/20 µs) (Upl ) | 11,3 kV |
Højde (h) | 115 mm |
Krybestrækning (min.) | 320 mm |