DEHNcare APHO AS
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62041597/HDVORSCHAU/785750a0003_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62041597/HDVORSCHAU/785750a0003_16-9.jpg)
- Beskyttelse af ansigt i tilfælde af direkte energipåvirkning fra koblingsanlæg (zone 1 = varmeskjold)
- Sekundær beskyttelse i tilfælde af indirekte energipåvirkning, f.eks. ved refleksion af energi fra siden og bagfra (zone 2 = total beskyttelse)
- Beskyttelse af nakke imod flyvende eller nedfaldende dele (zone 3)
- Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62041598/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62041598/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
Part No. 785750 APHO AS
GTIN 4013364529694, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Materiale | Kunststof, neopren, læder |
Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37,2 cal / cm2 |
PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gennemsigtighed af visir | 29,1 ... 43,2 % |
Standard | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |