Rund leder, massiv

Til brug i lynbeskyttelses- og jordingssystemer efter EN 62561-2.

DEHNalu-tråd

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNalu-tråd 8 mm/50 mm² AlMgSi halvhård
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug i lynbeskyttelsesanlæg som indfangersystem eller nedleder.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Egenskaber: Halvhård
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 ALMGSI HH R148M
artikelnr.: 840008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale AlMgSi
Egenskaber Halvhård
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%
NB: Al og AlMgSi må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i eller under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNalu-tråd 8 mm/50 mm² AlMgSi halvhård
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug som indfangersystem ved lynbeskyttelsesanlæg
eller nedleder.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Egenskaber: Halvhård
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 ALMGSI HH R21M
artikelnr.: 840108
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale AlMgSi
Egenskaber Halvhård
Standard DIN EN 62561-2
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%
NB: Al og AlMgSi må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i eller under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN

GTIN 4013364035706, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNalu-tråd 8 mm/50 mm² AlMgSi, blød vridbar
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til indsats
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Egenskaber: Blød, vridbar
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN
artikelnr.: 840018
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale AlMgSi
Egenskaber Blød, vridbar
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%
NB: Al og AlMgSi må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i eller under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNalu-tråd 8 mm/50 mm² AlMgSi, blød vridbar
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til indsats ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Egenskaber: Blød, vridbar
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WEI R21M
artikelnr.: 840028
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale AlMgSi
Egenskaber Blød, vridbar
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%
NB: Al og AlMgSi må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i eller under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNalu-tråd 10 mm/78 mm² Al, blød vridbar
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug som indfangersystem ved lynbeskyttelsesanlæg
eller nedleder.
Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Al
Egenskaber: Blød, vridbar
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 Al WEI R100M
artikelnr.: 840010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Al
Egenskaber Blød, vridbar
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 35,71 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,028 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10 kA
Længdetolerance +/- 5%
NB: Al og AlMgSi må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i eller under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


DEHNalu-tråd med plastkapsling

Tråd med plastkapsling (halogenfri, frostsikker og UV-stabiliseret) som yderligere mekanisk beskyttelse / rustbeskyttelse til eksempelvis installationer bag ved facader. Ikke egnet til nedlægning i jord.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: AlMgSi
Egenskaber: Blød
Standard: EN 62561-2
Ydre diameter Ø: 11 mm
RAL-farvetone: Lysegrå - 7035

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
artikelnr.: 840118
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale AlMgSi
Egenskaber Blød
Standard EN 62561-2
Ydre diameter Ø 11 mm
Kappemateriale Kunststof
Kappetykkelse 1,5 mm
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No. (EU): 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Al
Egenskaber: Blød
Standard: DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø: 11 mm
RAL-farvetone: Lysegrå - 7035

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 AL WE KM R100M
artikelnr.: 840128
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Al
Egenskaber Blød
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 11 mm
Kappemateriale Kunststof
Kappetykkelse 1,5 mm
Ledeevne ≥ 27,77 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


DEHNcupal-tråd

Kompositmateriale med lav vægt sammenlignet med kobber.
Til anvendelse over jorden som fangenhed og nedleder eller til potentialudligning.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No. (EU): 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Rundtråd DEHNcupal-tråd 8 mm/50 mm² Al/Cu, blød vridbar
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202),
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Al / Cu
Egenskaber: Blød, vridbar
Standard: Baseret på EN 62561-2
Cu-lag: Min. 0,26 mm

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 AL CU WEI R110M
artikelnr.: 833008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Al / Cu
Egenskaber Blød, vridbar
Standard Baseret på EN 62561-2
Cu-lag Min. 0,26 mm
Ledeevne ≥ 27,77 (Al) m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,036 (Al) ohm mm2 / m
Længdetolerance +/- 5%
NB: DEHNcupal-tråd kan vrides eller rettes ud med trådvridningsudstyr.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Kobbertråd

4 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Rundtråd Cu-tråd 8 mm/50 mm² Cu, blød F20
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til indsats
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Cu
Egenskaber: Blød F20
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 CU F20 WEI R100M
artikelnr.: 830008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Cu
Egenskaber Blød F20
Standard DIN EN 62561-2
Ledeevne ≥ 52,63 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830048 RD 8 CU F20 WEI R50M

GTIN 4013364538399, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Rundtråd Cu-tråd 8 mm/50 mm² Cu, blød F20
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til indsats
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Cu
Egenskaber: Blød F20
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 CU F20 WEI R50M
artikelnr.: 830048
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Cu
Egenskaber Blød F20
Standard DIN EN 62561-2
Ledeevne ≥ 52,63 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 830048 was added to Notepad.

Product 830048 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Rundtråd Cu-tråd 8 mm/50 mm² Cu, blød F20
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202),
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Cu
Egenskaber: Blød F20
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 CU F20 WEI R20M
artikelnr.: 830108
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Cu
Egenskaber Blød F20
Standard DIN EN 62561-2
Ledeevne ≥ 52,63 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No. (EU): 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Rundtråd Cu-tråd 8 mm/50 mm² Cu, halvhård F25
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202),
til brug ved lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Cu
Egenskaber: Halvhård F25
Standard: DIN EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 CU F25 HH R100M
artikelnr.: 830038
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Cu
Egenskaber Halvhård F25
Standard DIN EN 62561-2
Ledeevne ≥ 52,63 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,019 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Galvaniseret stål

Med zinkbelægning ≥ 50 µm gennemsnit (ca. 350 g/m2).

4 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 STTZN R127M
artikelnr.: 800008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800028 RD 8 STTZN R50M

GTIN 4013364508446, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 STTZN R50M
artikelnr.: 800028
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800028 was added to Notepad.

Product 800028 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN R81M
artikelnr.: 800010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No. (EU): 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN R30M
artikelnr.: 800310
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Rundstål i længder

Med zinkbelægning ≥ 50 µm middelværdi (rd. 350 g/m2). Egnet til placering i armeringer (f.eks. betonstolper eller betonfundamenter).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rundtråd ståltråd 10 mm/78 mm² Længde 1000 mm St/tZn
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug i lynbeskyttelses- eller jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN L1000
artikelnr.: 800906
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længde 1 m
Længdetolerance +/- 5%

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rundtråd ståltråd 10 mm/78 mm², længde 2000 mm St/tZn
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug i lynbeskyttelses- eller jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN L2000
artikelnr.: 800908
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længde 2 m
Længdetolerance +/- 5%

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN L3000
artikelnr.: 800910
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længde 3 m
Længdetolerance +/- 5%

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rundtråd ståltråd 10 mm/78 mm², længde 6000 mm St/tZn
Rundtråd iht. DIN EN 62561-2 (VDE 0185 del 202), til
brug i lynbeskyttelses- eller jordingsanlæg.
Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 STTZN L6000
artikelnr.: 800911
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længde 6 m
Længdetolerance +/- 5%

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Rundstål i kunststofkappe

Udgave med plastkappe, som ekstra mekanisk beskyttelse/korrosionsbeskyttelse f.eks. ved tilslutning til lynbeskyttelsessystemet.
Egnet til placering i jorden, på, i og under puds, mørtel eller beton.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2
Ydre diameter Ø: 11 mm

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 KM STTZN R75M
artikelnr.: 800108
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ydre diameter Ø 11 mm
Kappemateriale Kunststof
Kappetykkelse 1,5 mm
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,15 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No. (EU): 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: St/tZn
Standard: EN 62561-2
Ydre diameter Ø: 13 mm

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 KM STTZN R50M
artikelnr.: 800110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale St/tZn
Standard EN 62561-2
Ydre diameter Ø 13 mm
Kappemateriale Kunststof
Kappetykkelse 1,5 mm
Ledeevne ≥ 6,66 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,25 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Rustfrit stål

Rustfrit stål (Ø10 mm) til brug i jord, V4A med et molybdænindhold på > 2 %, eksempelvis 1.4571 eller 1.4404, efter DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 og DIN VDE 0151.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 V2A R125M
artikelnr.: 860908
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V2A R20M
artikelnr.: 860920
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V2A R50M
artikelnr.: 860950
eller tilsvarende

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit
Materiale-nr.: 1.4301 / 1.4303
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V2A R80M
artikelnr.: 860910
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit
Materiale-nr. 1.4301 / 1.4303
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 8 mm
Tværsnit: 50 mm2
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 8 V4A R125M
artikelnr.: 860008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 8 mm
Tværsnit 50 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V4A R80M
artikelnr.: 860010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 600.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V4A R20M
artikelnr.: 860020
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No. (EU): 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Lederdiameter Ø: 10 mm
Tværsnit: 78 mm2
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: RD 10 V4A R50M
artikelnr.: 860050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Lederdiameter Ø 10 mm
Tværsnit 78 mm2
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Standard EN 62561-2
Ledeevne ≥ 1,25 m / ohm mm2
Specifik modstand ≤ 0,8 ohm mm2 / m
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA
Længdetolerance +/- 5%

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top