Your dashboard services.
Register to access all tools.

Leder, flertrådet

Til brug i lynbeskyttelses- og jordingsanlæg.

Aluminiumsleder

Eksempelvis til overspænding ved isolerede indfangeranlæg (DEHNiso Combi).

1 Product

Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M

GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 1,8 mm
Materiale: Al

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 9 50Q AL R100M
artikelnr.: 840050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 1,8 mm
Materiale Al
Standard EN 62561-2
Ydre diameter Ø 9 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
NB: Al må ikke installeres direkte (uden afstand) på, i og under puds, mørtel eller beton og ikke i jord.

Product 840050 was added to Notepad.

Product 840050 was added to the cart.


Stålleder

1 Product

Part No. 801050 SEIL 10 STGALZN R100M

GTIN 4013364018921, Customs tariff No. (EU): 73121081, Gross weight: 330.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 42 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: [6x] 19 x 0,65 mm
Materiale: St/gal Zn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 10 STGALZN R100M
artikelnr.: 801050
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 42 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter [6x] 19 x 0,65 mm
Materiale St/gal Zn
Ydre diameter Ø 10 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3 kA

Product 801050 was added to Notepad.

Product 801050 was added to the cart.


Rustfri stålleder

Eksempelvis til potentialudligning.

2 Products

Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M

GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 27 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 8 V4A R100M
artikelnr.: 850008
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 27 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter [7x] 19 x ca. 0,59 mm
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Ydre diameter Ø 8 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1 kA

Product 850008 was added to Notepad.

Product 850008 was added to the cart.

Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M

GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 42 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Materiale: Rustfrit (V4A)
Materiale-nr.: 1.4571 / 1.4404

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 10 V4A R100M
artikelnr.: 850010
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 42 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter [7x] 19 x ca. 0,68 mm
Materiale Rustfrit (V4A)
Materiale-nr. 1.4571 / 1.4404
Ydre diameter Ø 10 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,5 kA

Product 850010 was added to Notepad.

Product 850010 was added to the cart.


Kobberleder

5 Products

Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M

GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 9 50Q CU R50M
artikelnr.: 832739
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 1,8 mm
Materiale Cu
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 9 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 832739 was added to Notepad.

Product 832739 was added to the cart.

Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M

GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 9 50Q CU R100M
artikelnr.: 832740
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 1,8 mm
Materiale Cu
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 9 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 832740 was added to Notepad.

Product 832740 was added to the cart.

Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M

GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information


Tværsnit: 70 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,1 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 10.5 70Q CU R50M
artikelnr.: 832192
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 70 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,1 mm
Materiale Cu
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 10,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA

Product 832192 was added to Notepad.

Product 832192 was added to the cart.

Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M

GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 95 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,5 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 12.5 95Q CU R50M
artikelnr.: 832095
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 95 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,5 mm
Materiale Cu
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 12,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18,5 kA

Product 832095 was added to Notepad.

Product 832095 was added to the cart.

Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M

GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 120 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,8 mm
Materiale: Cu

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 14.5 120Q CU R25M
artikelnr.: 832120
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 120 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,8 mm
Materiale Cu
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 14,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) 23,4 kA

Product 832120 was added to Notepad.

Product 832120 was added to the cart.


Fortinnet kobberleder

5 Products

Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M

GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cu-kabel, forzinket 35 mm² Cu/gal Sn
Kabler til brug i jordings- og lynbeskyttelsesanlæg.
Tværsnit: 35 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
artikelnr.: 832838
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 35 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 1,8 mm
Materiale Cu /gal Sn
Ydre diameter Ø 7,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 5 kA

Product 832838 was added to Notepad.

Product 832838 was added to the cart.

Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M

GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cu-kabel, forzinket 50 mm² Cu/gal Sn
Kabler til brug i jordings- og lynbeskyttelsesanlæg.
Tværsnit: 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 1,8 mm
Materiale: Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
artikelnr.: 832839
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 50 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 1,8 mm
Materiale Cu /gal Sn
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 9 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 7,2 kA

Product 832839 was added to Notepad.

Product 832839 was added to the cart.

Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information


Tværsnit: 70 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,1 mm
Materiale: Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
artikelnr.: 832202
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 70 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,1 mm
Materiale Cu /gal Sn
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 10,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 10,1 kA

Product 832202 was added to Notepad.

Product 832202 was added to the cart.

Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 95 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,5 mm
Materiale: Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
artikelnr.: 832295
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 95 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,5 mm
Materiale Cu /gal Sn
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 12,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 13,8 kA

Product 832295 was added to Notepad.

Product 832295 was added to the cart.

Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M

GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Tværsnit: 120 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter: 19 x 2,8 mm
Materiale: Cu/gal Sn

fabrikat: DEHN
Type: SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
artikelnr.: 832320
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Tværsnit 120 mm2
Kabelopbygning antal x tråddiameter 19 x 2,8 mm
Materiale Cu /gal Sn
Standard DIN EN 62561-2
Ydre diameter Ø 14,5 mm
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 150 °C) 17,4 kA

Product 832320 was added to Notepad.

Product 832320 was added to the cart.


back to top