BLITZDUCTOR XT – Beskyttelsesmoduler
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365538/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365538/HDVORSCHAU/920324a1_16-9.jpg)
- Maksimal afledeevne for 2-, 3- eller 4-polede snitflader
- Lynstrømsbærende op til 10 kA (10/350 µs)
- Lav restspænding beskytter de tilsluttede apparater og systemer
- Mulighed for kontrol af aflederen under drift
- Advarsel om forestående belastning inden afledersvigt
- Høj driftssikkerhed pga. præventiv aflederudskiftning
- Vibrations- og stødtestet for sikker drift
- Alle beskyttelseskomponenter indbygget i beskyttelsesmodulet
- To universelle basisdele med eller uden signalafbrydelse
- Minimalt pladskrav, fire enkeltledere eller to lederpar på en bredde af 12 mm
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365539/HDVORSCHAU/920224_920300a1_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365539/HDVORSCHAU/920224_920300a1_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365540/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365540/HDVORSCHAU/920349_920300a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365542/HDVORSCHAU/920395a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365542/HDVORSCHAU/920395a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365541/HDVORSCHAU/920224_920300_Detail_3.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/58365541/HDVORSCHAU/920224_920300_Detail_3.jpg)
BXT ML4 B 180
Pladsbesparende, 4-polet lynstrømsafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til næsten alle anvendelser. Til brug i forbindelse med efterfølgende overspændings- Q eller kombiafleder med lavere eller samme spændingniveau. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920310 BXT ML4 B 180
GTIN 4013364109124, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | H |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0,4 ohm |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BE 5 – BE 180
Pladsbesparende, 4-polet kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af fire enkeltledere med fælles referencepotentiale i ubalancerede snitflader. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
7 Products
Part No. 920320 BXT ML4 BE 5
GTIN 4013364109032, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 1,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920322 BXT ML4 BE 12
GTIN 4013364109049, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 15 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 2,7 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920324 BXT ML4 BE 24
GTIN 4013364109056, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 6,8 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920336 BXT ML4 BE 36
GTIN 4013364118539, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 47.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 45 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0,43 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 3,8 MHz |
Godkendelser | UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920325 BXT ML4 BE 48
GTIN 4013364109063, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 54 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 8,7 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920326 BXT ML4 BE 60
GTIN 4013364109070, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 70 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 9,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920327 BXT ML4 BE 180
GTIN 4013364109087, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | L |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 25,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BD 5 – BD 180
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to lederpar i balancerede snitflader. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
6 Products
Part No. 920340 BXT ML4 BD 5
GTIN 4013364108967, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 1,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920342 BXT ML4 BD 12
GTIN 4013364108974, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 15 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 2,8 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920344 BXT ML4 BD 24
GTIN 4013364108981, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 45.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 7,8 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920345 BXT ML4 BD 48
GTIN 4013364108998, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 54 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 8,7 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920346 BXT ML4 BD 60
GTIN 4013364109001, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 70 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 11,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920347 BXT ML4 BD 180
GTIN 4013364109018, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | L |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 25,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BPD 24
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to lederpar i 24 V DC-anlæg. Kan også bruges i systemer med jordede minuspoler. Integrerede PTC-modstandere tillader pålidelig genstart af aflederen efter kortslutningsstrøm op til 40 A i et anlæg.
1 Product
Part No. 920314 BXT ML4 BPD 24
GTIN 4013364261396, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.66 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | Typ. 10 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 4 MHz |
Godkendelser | SIL |
BXT ML4 BC 5 / 24
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af fire enkeltledere med fælles referencepotentiale. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
2 Products
Part No. 920350 BXT ML4 BC 5
GTIN 4013364109131, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 1,0 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920354 BXT ML4 BC 24
GTIN 4013364109148, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 5,7 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BE C 12 / 24
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to lederpar i balancerede snitflader med finbeskyttelseskobling af indgangen, til strømsløjfer (TTY) og optokoblerindgange. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
2 Products
Part No. 920362 BXT ML4 BE C 12
GTIN 4013364120587, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 15 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 13,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 0,85 MHz |
Godkendelser | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920364 BXT ML4 BE C 24
GTIN 4013364109155, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 28,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 1,7 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BE HF 5
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af fire enkeltledere med fælles referencepotentiale i højfrekvente signalsystemer uden galvanisk adskillelse. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920370 BXT ML4 BE HF 5
GTIN 4013364109117, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 100,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BD HF 5 / 24
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to lederpar i højfrekvente bussystemer eller 2-trådet videoovervågning. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
2 Products
Part No. 920371 BXT ML4 BD HF 5
GTIN 4013364109094, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 100,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920375 BXT ML4 BD HF 24
GTIN 4013364109100, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 100,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 MY 110 / 250
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af fire ledere i flertrådede signalsnitflader. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
2 Products
Part No. 920388 BXT ML4 MY 110
GTIN 4013364137370, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | U |
Afledermærkespænding DC leder-leder (UC ) | 170 V |
Afledermærkespænding DC leder-PG (UC ) | 85 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 4,5 MHz |
Godkendelser | SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920389 BXT ML4 MY 250
GTIN 4013364118447, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 36.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | V |
Afledermærkespænding DC leder-leder (UC ) | 620 V |
Afledermærkespænding DC leder-PG (UC ) | 320 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 20,0 MHz |
Godkendelser | SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML4 BE BD 24
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to enkeltledere med fælles referencepotentiale såvel som ubalancerede snitflader og et lederpar med balancerede snitflader. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920334 BXT ML4 BE BD 24
GTIN 4013364152229, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.59 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
BXT ML2 BD 180
Pladsbesparende beskyttelsesmodul med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 1 lederpar i ikke-jordede, symmetriske grænseflader. LifeCheck registrerer termiske eller elektriske overbelastningstilstande, hvor aflederen skal udskiftes. Visningen sker berøringsfrit ved hjælp af DEHNrecord LC/SCM/MCM.
1 Product
Part No. 920247 BXT ML2 BD 180
GTIN 4013364116078, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 49.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | L |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 25,0 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 BD S 5 – BD S 48
Pladsbesparende beskyttelsesmodul med RFID-LifeCheck til beskyttelse af 1 lederpar i ikke-jordede, symmetriske grænseflader, enten direkte eller indirekte skærmjording. LifeCheck registrerer termiske eller elektriske overbelastningstilstande, hvor aflederen skal udskiftes. Visningen sker berøringsfrit ved hjælp af DEHNrecord LC/SCM/MCM.
4 Products
Part No. 920240 BXT ML2 BD S 5
GTIN 4013364118348, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 1,0 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920242 BXT ML2 BD S 12
GTIN 4013364118362, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 15 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 2,8 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920244 BXT ML2 BD S 24
GTIN 4013364117792, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.80 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 7,8 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920245 BXT ML2 BD S 48
GTIN 4013364118386, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 54 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 8,7 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 BE S 5 – BE S 48
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to enkeltledere med fælles referencepotentiale i ubalancerede snitflader med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter aflederen skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
5 Products
Part No. 920220 BXT ML2 BE S 5
GTIN 4013364118331, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 43.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 1,0 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920222 BXT ML2 BE S 12
GTIN 4013364118355, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 15 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 2,7 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920224 BXT ML2 BE S 24
GTIN 4013364117785, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 44.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 33 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 6,8 MHz |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920226 BXT ML2 BE S 36
GTIN 4013364142121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 45 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,8 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0,43 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 3,8 MHz |
Godkendelser | UL 497B, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920225 BXT ML2 BE S 48
GTIN 4013364118379, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 54 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,8 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 8,7 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 BE HFS 5
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af et lederpar i højfrekvente signalsystemer uden galvanisk adskillelse med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920270 BXT ML2 BE HFS 5
GTIN 4013364117549, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-PG (fG ) | 100,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 BD HFS 5
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af et balanceret lederpar i højfrekvente bussystemer eller videoovervågning med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920271 BXT ML2 BD HFS 5
GTIN 4013364117556, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 6,0 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,0 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 1,0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 100,0 MHz |
Godkendelser | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 B 180
Pladsbesparende, 2-polet lynstrømsafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion og skærmjord til næsten alle anvendelser. Til brug i forbindelse med efterfølgende overspændings- Q eller kombiafleder med lavere eller samme spændingniveau. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920211 BXT ML2 B 180
GTIN 4013364120570, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 30.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | H |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) | 1,2 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0,4 ohm |
Godkendelser | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 BD DL S 15
Pladsbesparende kombiafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af et lederpar i balancerede snitflader, specielt koordineret efter anførte krav for Dupline-Bus med direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920243 BXT ML2 BD DL S 15
GTIN 4013364126732, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 17 V |
Mærkestrøm ved 70 °C (IL ) | 0,4 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 2,2 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 2,7 MHz |
Godkendelser | ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 MY 250
Pladsbesparende overspændingsafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to ledere i flertrådede signalsnitflader op til 250 V AC. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920289 BXT ML2 MY 250
GTIN 4013364135840, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasser | V |
Afledermærkespænding DC leder-leder (UC ) | 620 V |
Afledermærkespænding DC leder-PG (UC ) | 320 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 20,0 MHz |
Godkendelser | SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
BXT ML2 MY E 110
Pladsbesparende overspændingsafledermodul med RFID-LifeCheck-funktion til beskyttelse af to ledere i flertrådede signalsnitflader. LifeCheck registrerer termisk eller elektrisk overbelastning, hvorefter modulet skal udskiftes. Denne tilstand indikeres berøringsløst af DEHNrecord LC / SCM / MCM-læseren.
1 Product
Part No. 920288 BXT ML2 MY E 110
GTIN 4013364137363, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 31.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | U |
Afledermærkespænding DC leder-leder (UC ) | 170 V |
Afledermærkespænding DC leder-PG (UC ) | 85 V |
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) | 3,0 A |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Serieimpedans per leder | 0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 4,5 MHz |
Godkendelser | SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920296 BXT M2 BD HC5A 24
GTIN 4013364340015, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasser | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 36 V |
Mærkestrøm (IL ) | 5 A |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | 0 ohm |
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) | 1,56 MHz |
Godkendelser | SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |