BLITZDUCTOR VT

  • Økonomisk beskyttelse af flertrådede snitflader
  • Snitfladespecifikke udgaver, f.eks RS485 eller telekommunikationsanvendelser
  • Udgaver til DC-strømforsyning og katodisk beskyttelse

Details

BVT-indkapslingstype med en bredde på 1,5 TE og skrueklemmer:
BVT AVD/ALD: To beskyttede ledere til DC-strømforsyning
lorem ipsum
BVT-indkapslingstype med en bredde på 3 TE og skrueklemmer:
BVT RS485 til beskyttelse af RS485 / RS422-snitflader
lorem ipsum
BVT-udgave til beskyttelse af aktive korrosionsbeskyttelses-anlæg.
lorem ipsum
BVT-indkapslingstype med en bredde på 1,5 TE og RJ-tilslutning:
BVT TC1 til beskyttelse af telekommunikationssnitflader.
lorem ipsum

BVT RS485

Afleder til flere anvendelser, eksempelvis balancerede 4-trådede RS485/422-snitflader eller temperaturfølere. Direkte eller indirekte jordforbindelse af skærm og tilslutning af signaljord (SG).

1 Product

Part No. 918401 BVT RS485 5

GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Mærkespænding DC: 5 V
Max. driftsspænding DC: 6 V
Mærkestrøm: 0,5 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 10 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT RS485 5
artikelnr.: 918401
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse Q
Max. driftsspænding DC (UC ) 6 V
Mærkestrøm (IL ) 0,5 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 0,8 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 10 kA
Serieimpedans per leder 1,8 ohm
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 1,7 MHz
Godkendelser CSA

Product 918401 was added to Notepad.

Product 918401 was added to the cart.


BVT AVD

Overspændingsafleder med forbedret restspænding til EMC-beskyttelse af elektroniske komponenter med DC-forsyning. Ideelt tilpasset til Siemens PLC. Da der gøres brug af en unipolær diode, skal driftsspændingens polaritet overvåges.

1 Product

Part No. 918422 BVT AVD 24

GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Mærkespænding DC: 24 V
Max. driftsspænding DC: 35 V
Mærkestrøm ved 80 °C: 10 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 2 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT AVD 24
artikelnr.: 918422
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse W
Max. driftsspænding DC (UC ) 35 V
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) 10 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 2 kA

Product 918422 was added to Notepad.

Product 918422 was added to the cart.


BVT ALD

Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af DC-forsyning uden jording til DIN-skinnemontage.

2 Products

Part No. 918408 BVT ALD 36

GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Mærkespænding DC: 36 V
Max. driftsspænding DC: 45 V
Mærkestrøm ved 80 °C: 4 A
Mærkestrøm ved 45 °C: 7 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT ALD 36
artikelnr.: 918408
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 45 V
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) 4 A
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) 7 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 2,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Serieimpedans per leder 22 µH
Godkendelser UL

Product 918408 was added to Notepad.

Product 918408 was added to the cart.

Part No. 918409 BVT ALD 60

GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Mærkespænding DC: 60 V
Max. driftsspænding DC: 65 V
Mærkestrøm ved 80 °C: 4 A
Mærkestrøm ved 45 °C: 7 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 20 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT ALD 60
artikelnr.: 918409
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 65 V
Mærkestrøm ved 80 °C (IL ) 4 A
Mærkestrøm ved 45 °C (IL ) 7 A
For-sikring ved UN ≥ 45 V og IL ≥ 1 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 2,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Serieimpedans per leder 22 µH
Godkendelser UL

Product 918409 was added to Notepad.

Product 918409 was added to the cart.


BVT TC

Energetisk koordinerbar og lækstrømsfri overspændingsafleder til a/b-ledere, ISDN Uk0 eller ADSL med RJ45- og ekstra skrueklemmetilslutninger. RJ45-soklernes pin-layout er kompatibelt med RJ11/12. De parallelle skrueklemmer er mere robuste end RJ45-soklerne og øger den samlede mærkeafledestødstrøm til 10 kA.

1 Product

Part No. 918411 BVT TC 1

GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 170 V
Mærkestrøm: 0,2 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 5 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT TC 1
artikelnr.: 918411
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse R
Max. driftsspænding DC (UC ) 170 V
Mærkestrøm (IL ) 0,2 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 1 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 5 kA
Serieimpedans per leder 4,7 ohm
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 17 MHz

Product 918411 was added to Notepad.

Product 918411 was added to the cart.


BVT KKS ALD

Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af ensretteren i en anodestrømkreds (rød). Stikbar fjernmeldekontakt indikerer overbelastning (termoovervågning af varistorene). Installation i stålkapsling er anbefalet. Lav tændspænding opnås med kapacitetskontrol.

1 Product

Part No. 918420 BVT KKS ALD 75

GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 75 V
Mærkestrøm: 12 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 40 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT KKS ALD 75
artikelnr.: 918420
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 75 V
Mærkestrøm (IL ) 12 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 3,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 40 kA
Serieimpedans per leder 5 µH
Grænsefrekvens leder-leder (fG ) 1 MHz
FM-kontakt / kontakttype Skiftekontakt

Product 918420 was added to Notepad.

Product 918420 was added to the cart.


BVT KKS APD

Energetisk koordinerbar kombiafleder til beskyttelse af en sensormålekreds (gul). Stikbar fjernmeldekontakt indikerer overbelastning (termoovervågning af varistorene). Installation i stålkapsling er anbefalet. Lav tændspænding opnås med kapacitetskontrol.

1 Product

Part No. 918421 BVT KKS APD 36

GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 36,8 V
Mærkestrøm: 0,05 A
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs): 40 kA

fabrikat: DEHN
Type: BVT KKS APD 36
artikelnr.: 918421
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse M
Max. driftsspænding DC (UC ) 36,8 V
Mærkestrøm (IL ) 0,05 A
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) 3,5 kA
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) 7 kA
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 40 kA
Serieimpedans per leder 55 ohm
FM-kontakt / kontakttype Skiftekontakt

Product 918421 was added to Notepad.

Product 918421 was added to the cart.


back to top