DEHNpatch – Afleder til datanet og ethernetanvendelser
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843748/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843748/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- Patchkabel med indbygget overspændingsbeskyttelse
- op til 10 Gbit/s (op til klasse EA / 500 MHz
- Patchkabel med overspændingsbeskyttelse CAT 6A i channel
- IP66-udgave til udendørs brug
- Strøm over Ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3)
- Kan let eftermonteres
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843751/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843751/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843749/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843749/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843750/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843750/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843752/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/62843752/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
DPA CLE IP66
Universel overspændingsafleder til Gbit ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer op til klasse E indendørs og udendørs i en IP66-kapsling, som beskytter imod indtrængen af støv og og vand. Beskytter alle lederpar vha. kraftige gasgnistgab og et tilpasset matrixfilter pr. par. Fuldt skærmet overspændingsbeskyttelse med RJ 45-bøsning. Universelle montagebeslag til eventuel maste- eller vægmontage.
Tilbehør: spændebånd til mastemontage.
1 Product
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 60 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 0,8 kA |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 4 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 250 MHz |
Kapslingsklasse (med tilsluttede ledere) | IP 66 |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-sokkel / RJ45-sokkel |
Godkendelser | UL 497B, CSA |
DPA M CAT6
Universel afleder til industrielt ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer efter Cat.6 og klasse EA op til 500 MHz. Fuldt skærmet udførelse med patchkabel til DIN-skinnemontage (op til 10 Gbit ethernet).
1 Product
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 48 V |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 57 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 1 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 250 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-tilslutningsleder / RJ45-tilslutningsleder |
DEHNpatch Class EA (Neu)
Universal, pladsbesparende kombiafleder med en bredde på 19 mm og RJ45 tilslutningsteknologi med statusvisning for nem vedligeholdelse. Beskyttelse af applikationer i struktureret kabling i henhold til klasse EA op til 500 MHz, fx Industrielt Ethernet, datadistributører, digitale kamerasystemer, Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibel op til 4PPoE) og Ethernet-baserede grænseflader generelt. Alle lederpar er beskyttet af kraftige gasudladningsafledere og beskyttelsesdioder mellem signaltrådene og lederparrene. Fuldt afskærmet adapterdesign med RJ45-stik til DIN-skinnemontering. Med en ekstra skrueforbindelse kapslingen til valgfri jordforbindelse.
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | L |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 3,3 V |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 58 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1,5 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 500 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-sokkel / RJ45-sokkel |
Godkendelser | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch Klasse E
Universel afleder til industrielt ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer efter klasse E op til 250 MHz. Beskytter alle lederpar vha. kraftige gasgnistgab og et tilpasset matrixfilter pr. par. Fuldt skærmet udførelse med sokler til DIN-skinnemontage (op til 1 Gbit ethernet).
1 Product
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 48 V |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 57 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 250 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-sokkel / RJ45-sokkel |
Godkendelser | CSA, UL 497B |
DEHNpatch Class D (Neu)
Universal, pladsbesparende lynstrømsafleder med en bredde på 19 mm og RJ45 tilslutningsteknologi til lynbeskyttelsesudligning. Beskyttelse af applikationer i strukturerede kabelføringer i henhold til klasse D op til 100 MHz, fx Industrielt Ethernet, datadistributører, digitale kamerasystemer, Power over Ethernet (IEEE 802.3 kompatibel op til 4PPoE) og Ethernet-baserede grænseflader generelt. Alle trådpar er beskyttet af kraftige gasgnistgab. Fuldt afskærmet design med RJ45-stik til DIN-skinnemontering. Med en ekstra skrueforbindelse til valgfri jordforbindelse.
1 Product
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | A |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 3,3 V |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 58 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1,5 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 100 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-sokkel / RJ45-sokkel |
Godkendelser | UL 497B |
DEHNpatch Klasse D
Universel afleder til industrielt ethernet, strøm over ethernet (PoE++ / 4PPoE efter IEEE 802.3) og lignende anvendelser i strukturerede kabelføringer efter klasse D op til 100 MHz. Beskytter alle lederpar vha. kraftige gasgnistgab. Adapterudførelse med sokler til DIN-skinnemontage.
1 Product
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | U |
Max. driftsspænding DC (Uc ) | 48 V |
Max. driftsspænding DC par-par (PoE) (Uc ) | 57 V |
Mærkestrøm (IL ) | 1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) per leder (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Grænsefrekvens (fG ) | 100 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | RJ45-sokkel / RJ45-sokkel |
Godkendelser | UL 497B |