Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular

  • Komplet enhed bestående af basisdel og påsatte beskyttelsesmoduler
  • Energetisk koordineret med andre afledere i Red/Line-serien
  • Høj afledeevne som følge af robuste zinkoxidvaristorer/gnistgab
  • Høj sikkerhed på grund af aflederovervågning med "Termodynamisk Kontrol"
  • Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj med modullåsesystem med moduludløserknap
  • Vibrations- og stødtestet iht. EN 60068-2
  • Ved DG MP-modeller med dobbelte push-in-klemmer til enkel gennemgangsfortrådning

Details

"3+1"-kobling med højeren afledeevne 4 x 20 kA = 80 kA
lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNguard MP TNC ...

1 Product

Part No. 942300 DG MP TNC 275

GTIN 4013364495272, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 316.66 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNC 275
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til 230/400 V TN-C-systemer, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNC 275
artikelnr.: 942300
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE

Product 942300 was added to Notepad.

Product 942300 was added to the cart.


DEHNguard MP TNC ... FM

Modulær overspændingsafleder til TN-C-systemer, med ikke jordet fjernmeldekontakt.

4 Products

Part No. 942318 DG MP TNC 150 FM

GTIN 4013364495265, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNC 150 FM
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-C-systemer, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + Type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 150 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 0,7 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNC 150 FM
artikelnr.: 942318
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 0,7 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942318 was added to Notepad.

Product 942318 was added to the cart.

Part No. 942305 DG MP TNC 275 FM

GTIN 4013364495289, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 323.13 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNC 275 FM
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til 230/400 V TN-C-systemer, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + Type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNC 275 FM
artikelnr.: 942305
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942305 was added to Notepad.

Product 942305 was added to the cart.

Part No. 942319 DG MP TNC 385 FM

GTIN 4013364495296, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 324.71 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNC 385 FM
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-C-systemer, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + Type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 385 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNC 385 FM
artikelnr.: 942319
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 1,75 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942319 was added to Notepad.

Product 942319 was added to the cart.

Part No. 942308 DG MP TNC 440 FM

GTIN 4013364495258, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.78 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNC 440 FM
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til 400/690 V TN-C-systemer, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 440 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 2 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNC 440 FM
artikelnr.: 942308
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 440 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 2 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942308 was added to Notepad.

Product 942308 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ...

Modulær overspændingsafleder til TN-S-systemer.

1 Product

Part No. 942400 DG MP TNS 275

GTIN 4013364484115, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 407.53 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNS 275
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-S-systemer, bredde 4TE
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNS 275
artikelnr.: 942400
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE

Product 942400 was added to Notepad.

Product 942400 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ... FM

Modulær overspændingsafleder til TN-S-systemer; med potentialfri fjernmeldekontakt.

3 Products

Part No. 942408 DG MP TNS 150 FM

GTIN 4013364484863, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 385.91 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNS 150 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + Type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 150 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 0,7 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNS 150 FM
artikelnr.: 942408
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Max. driftsspænding AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942408 was added to Notepad.

Product 942408 was added to the cart.

Part No. 942405 DG MP TNS 275 FM

GTIN 4013364477124, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 350.91 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNS 275 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNS 275 FM
artikelnr.: 942405
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942405 was added to Notepad.

Product 942405 was added to the cart.

Part No. 942409 DG MP TNS 385 FM

GTIN 4013364484832, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 441.67 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TNS 385 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + Type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 385 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TNS 385 FM
artikelnr.: 942409
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,75 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942409 was added to Notepad.

Product 942409 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ...

Modulær overspændingsafleder til TT- og TN-S-systemer (3+1-kobling).

1 Product

Part No. 942310 DG MP TT 275

GTIN 4013364484108, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 343.84 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 275
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TT- og TN-S-systemer, bredde 4TE
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 275
artikelnr.: 942310
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE

Product 942310 was added to Notepad.

Product 942310 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ... FM

Modulær overspændingsafleder til TT- og TN-S-systemer (3+1-kobling); med potentialfri sikftekontakt

4 Products

Part No. 942328 DG MP TT 150 FM

GTIN 4013364484856, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 388.86 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 275 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TT- og TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 150 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 0,7 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 150 FM
artikelnr.: 942328
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [L-N] (In ) 15 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [N-PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942328 was added to Notepad.

Product 942328 was added to the cart.

Part No. 942315 DG MP TT 275 FM

GTIN 4013364477162, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 346.63 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 275 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TT- og TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 275 FM
artikelnr.: 942315
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942315 was added to Notepad.

Product 942315 was added to the cart.

Part No. 942325 DG MP TT 320 FM

GTIN 4013364484849, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 418.85 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 320 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TT- og TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 320 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 320 FM
artikelnr.: 942325
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942325 was added to Notepad.

Product 942325 was added to the cart.

Part No. 942317 DG MP TT 385 FM

GTIN 4013364484825, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 430.48 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 385 FM
Firpolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til TT- og TN-S-systemer, bredde 4TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 385 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 385 FM
artikelnr.: 942317
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942317 was added to Notepad.

Product 942317 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ...

Modulær overspændingsafleder til enfasede TN-systemer.

1 Product

Part No. 942200 DG MP TN 275

GTIN 4013364495395, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 228.88 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TN 275
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede 230 V TN-systemer, bredde 2TE
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TN 275
artikelnr.: 942200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE

Product 942200 was added to Notepad.

Product 942200 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ... FM

Modulær overspændingsafleder til enfasede TN-systemer, med ikke-jordet fjernmeldekontakt.

2 Products

Part No. 942207 DG MP TN 150 FM

GTIN 4013364495418, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.67 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TN 150 FM
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede TN-systemer, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 150 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 0,7 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TN 150 FM
artikelnr.: 942207
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 0,7 / ≤ 0,7 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942207 was added to Notepad.

Product 942207 was added to the cart.

Part No. 942205 DG MP TN 275 FM

GTIN 4013364495401, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 231.32 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TN 275 FM
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede 230 V TN-systemer, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TN 275 FM
artikelnr.: 942205
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942205 was added to Notepad.

Product 942205 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ...

Modulær overspændingsafleder til enfasede TT- og TN-systemer (1+1-kobling), med jordpotentialfri fjernmeldekontakt.

1 Product

Part No. 942110 DG MP TT 2P 275

GTIN 4013364495326, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 220.36 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 2P 275
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede 230 V TT- og TN-systemer, bredde 2TE
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 2P 275
artikelnr.: 942110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE

Product 942110 was added to Notepad.

Product 942110 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ... FM

Modulær overspændingsafleder til enfasede TT- og TN-systemer (1+1-kobling), med jordpotentialfri fjernmeldekontakt.

3 Products

Part No. 942115 DG MP TT 2P 275 FM

GTIN 4013364495333, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 226.75 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 2P 275 FM
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede 230 V TT- og TN-systemer, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 275 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 50 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 2P 275 FM
artikelnr.: 942115
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942115 was added to Notepad.

Product 942115 was added to the cart.

Part No. 942135 DG MP TT 2P 320 FM

GTIN 4013364495340, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 230.96 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 2P 320 FM
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede 230 V TT- og TN-systemer, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 320 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 2P 320 FM
artikelnr.: 942135
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 320 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942135 was added to Notepad.

Product 942135 was added to the cart.

Part No. 942117 DG MP TT 2P 385 FM

GTIN 4013364495357, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 227.23 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP TT 2P 385 FM
Topolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til enfasede TT- og TN-systemer, bredde 2TE
med fjernmeldekontakt
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 385 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,75 kV
Nominel afledningsstrøm 20 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP TT 2P 385 FM
artikelnr.: 942117
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,75 / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942117 was added to Notepad.

Product 942117 was added to the cart.


DEHNguard MP WE 600 FM

Trepolet, modulær overspændingsafleder til vindmøller med nominel Varistor-spænding Umov = 750 V AC, i FM-udgave med potentialfri fjernmeldekontakt.

1 Product

Part No. 942307 DG MP WE 600 FM

GTIN 4013364495302, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 384.26 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard MP WE 600 FM
Trepolet, modulær, stikbar
overspændingsafleder med
dobbelt push-in-tilslutningsklemme egnet
til parallel- og serieforbindelse
til vindmølleparker til brug i
400/690 V TN-C-System, bredde 3TE
med fjernmeldekontakt
Hensyntagen til kortvarige spændingsudsving
på grund af øget, nominel Varistor-spænding Umov
Afleder type 2 + type 3 iht. EN 61643-11
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 600 V AC
Nominel Varistor-spænding: 750 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 3 kV
Nominel afledningsstrøm 15 kA
Kortslutningsbæreevne: 25 kAeff
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien

fabrikat: DEHN
Type: DG MP WE 600 FM
artikelnr.: 942307
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III
Max. driftsspænding AC (UC ) 600 V (50 / 60 Hz)
Varistorspænding (Umov ) 750 V
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 25 kA
Restspænding (UP ) ≤ 3 kV
Godkendelser KEMA, VDE
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt

Product 942307 was added to Notepad.

Product 942307 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ...

Modulær overspændingsafleder til TN-C-systemer ("3+0"-kobling).

4 Products

Part No. 952313 DG M TNC 150

GTIN 4013364123939, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 319.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNguard M TNC 150
3-polet, modulær stikbar overspændingsafleder
til TN-C-systemer, bredde 3 enheder
Afleder Type 2 efter EN 61643-11
Fejlvisning
Højeste driftsspænding: 150 V ac
Restspænding: <= 0,7 kV
Mærkeafledestødstrøm: 15 kA
Kortslutningsfasthed: 50 kAeff
Energetisk koordination efter DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-Familien

fabrikat: DEHN
Type: DG M TNC 150
artikelnr.: 952313
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / klasse II
Max. driftsspænding AC (UC ) 150 V (50 / 60 Hz)
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 0,7 kV
Max. overstrømsbeskyttelse 125 A gG
Godkendelser KEMA, UL

Product 952313 was added to Notepad.

Product 952313 was added to the cart.

Part No. 952300 DG M TNC 275

GTIN 4013364108431, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 355.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images