Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
| Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V | 
| Farve | Transparent | 
| Materiale | Polykarbonat | 
| Tykkelse | Ca. 2 mm | 
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 | 
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 158 kJ | 
| Gennemsigtighed af visir | ≥ 75 % | 
| Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 | 
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V | 
| Farve | Blå | 
| Materiale | Polykarbonat | 
| Tykkelse | Ca. 2 mm | 
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 | 
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 318 kJ | 
| Gennemsigtighed af visir | ≥ 74,4 % | 
| Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |