Afdækningsmateriale op til 1000 V
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60311069/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60311069/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
- Til beskyttelse imod utilsigtet, direkte kontakt med spændingsførende dele
- Til afdækning af nærliggende anlægsdele med spænding
- Forskellige længder, bredder og tykkelser
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60311070/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60311070/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
Part No. 785465 ATK 135 50M NS
GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | 50 m |
Bredde | 1350 mm |
Tykkelse | 0,5 mm |
Farve | Klar |
Part No. 785467 ATK 120 25M NS
GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | 25 m |
Bredde | 1200 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Farve | Transparent |
Part No. 785466 ATK 135 ..M NS
GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | Op til 50 m *) |
Bredde | 1350 mm |
Tykkelse | 0,5 mm |
Farve | Klar |
Min. bestillingslængde | 500 mm |
*) Angiv længde ved bestilling! |
Part No. 785468 ATK 120 ..M NS
GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.64 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | Op til 25 m *) |
Bredde | 1200 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Farve | Transparent |
Min. bestillingslængde | 500 mm |
*) Angiv længde ved bestilling! |
Part No. 785471 ATN 140 10M NS
GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | 10 m |
Bredde | 1400 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Farve | Rød ● |
Part No. 785472 ATN 140 ..M NS
GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | Op til 10 m *) |
Bredde | 1400 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Farve | Rød ● |
Min. bestillingslængde | 500 mm |
*) Angiv længde ved bestilling! |
Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS
GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Klasse | 0 |
Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V |
Længde | 2,5 m |
Bredde | 200 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Farve | Rød ● |