Your dashboard services.
Register to access all tools.

Forbindelseskomponenter 200 kA (10/350 μs)

Til brug i beskyttelsesklasse I og II i lynbeskyttelsessytemer (klasse af LPS I, II).
Testet lynstrømsbæreevne op til 200 kA (10/350 μs).

UNI-skilleklemme til to runde ledere

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 10 / 10 mm
Klemmeområde (rund / flad): 10 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
artikelnr.: 459200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 10 / 10 mm
Klemmeområde (rund / flad) 10 / 30 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


UNI-skilleklemme til jordindføringsstænger

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
artikelnr.: 459219
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Klemmedel

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (flad): 30 x 4 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
artikelnr.: 380209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (flad) 30 x 4 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


KS-forbinder

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund): 10 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: KSV 200 10 FER V2A
artikelnr.: 301209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund) 10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


MV-klemme til rund leder

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
artikelnr.: 390209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


MV-klemme til indfangerstang

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund): 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
artikelnr.: 392209
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit
Klemmeområde (rund / rund) 8-10 / 16 mm
Lynstødstrømsbæreevne (10/350 µs) ? *)
Standard EN 62561-1
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top