DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760 FM
- Gnistgabsbaseret lynstrømsafleder med indbygget, lynstrømsbærende for-sikring i en kompakt indkapsling
- Særligt høj lynstrømsafledeevne på 35 kA (10/350 µs)
- Lav restspænding (inklusiv for-sikring)
- Høj følgestrømsslukkeevne og -begrænsning pga. RADAX-Flow-teknologi
- Koordinerbar med andre afledere i Red/Line-produktserien
- Funktions-/fejlindikation ved grøn/rød markering
Details
Part No. 961146 DBM 1 CI 440 FM
GTIN 4013364250062, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1175.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
| Max. driftsspænding AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
| Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
| Restspænding (UP ) | ≤ 2,5 kV |
| Max. overstrømsbeskyttelse | Ikke nødvending |
| FM-kontakt / kontaktform | Skifteekontakt |
Part No. 961176 DBM 1 CI 760 FM
GTIN 4013364250123, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1170.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 1 / klasse I |
| Max. driftsspænding AC (UC ) | 760 V (50 / 60 Hz) |
| Lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
| Restspænding (UP ) | ≤ 4 kV |
| Max. overstrømsbeskyttelse | Ikke påkrævet |
| FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |