Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding op til (UN ) | 1000 V | 
| Farve | Transparent | 
| Materiale | Polykarbonat | 
| Tykkelse | Ca. 2 mm | 
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 4 kA /0,5 s – enpolet) | APC 1 | 
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 168 kJ | 
| Standard | GS-ET 29, EN 166 |