Part No. 787200 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364507876, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 36 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787201 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364507920, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 37 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787202 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364507937, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 38 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787203 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364507944, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 39 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787204 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364507951, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 40 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787205 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364507968, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 41 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787206 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364507975, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 42 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787207 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364507982, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 43 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787208 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364507999, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 44 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787209 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508002, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 45 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787210 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508019, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 46 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787211 FLOW SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508026, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 47 | 
| Skoform | A | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787220 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 36
GTIN 4013364508033, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 36 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787221 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 37
GTIN 4013364508040, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 37 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787222 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 38
GTIN 4013364508057, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 38 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787223 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39
GTIN 4013364508064, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 39 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787224 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40
GTIN 4013364508088, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 40 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787225 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 41
GTIN 4013364508095, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 41 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787226 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 42
GTIN 4013364508101, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 42 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787227 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 43
GTIN 4013364508118, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 43 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787228 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 44
GTIN 4013364508125, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 44 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787229 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45
GTIN 4013364508132, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 45 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787230 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 46
GTIN 4013364508149, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 46 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. | 
Part No. 787231 LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 47
GTIN 4013364508156, Customs tariff No. (EU): 64039193, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
| Størrelse | 47 | 
| Skoform | B | 
| Beskyttelseskappe | Plast | 
| Lukning | Snørebånd | 
| Såltype | Polyuretan | 
| Gennemtrædningsbeskyttelse | Komposittekstilmateriale | 
| Metalfrit udstyr | Ja | 
| Farve | Sort/orange | 
| Indsatsområde | Elektroteknik | 
| Særlige egenskaber | Ydersålen yder elektrisk isolering ved spændinger op til 1000 V - MΩ > 1.000, hvis forudsætningerne opfyldes (ingen fugtighed, vedrører ikke overdelen). Elektrisk modstand iht. den canadiske standard CSA Z 195 14 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Elektrisk modstand iht. standarden ASTM 2413-11 Stigning med 1 kV/sek.  Strømbesparelse 20.000 V / 60 Hz varighed 1 minut. Forudsætning for det elektriske flow lavere end 1,0 mA. |