Beskyttelsestøj ArcFit HLP 63
- Allroundbeskyttelse med lysbuefejl-beskyttelsesklasse APC 2 – PPE 4 iht. NFPA 70E
- Endnu større sikkerhed ved krævende arbejder – APC 2 også med øget lysbueenergi på 630 kJ (Warc eller WLBP)
- Miljøvenlig – kan vaskes: indtil 60 °C
- Certificeret iht. PPE-forordningen (EU) 2016/425
Details
Part No. 787370 APJ 63C S
GTIN 4013364512467, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 48 (S) |
Part No. 787371 APJ 63C M
GTIN 4013364512337, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.74 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 50/52 (M) |
Part No. 787372 APJ 63C L
GTIN 4013364512344, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.81 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 52/54 (L) |
Part No. 787373 APJ 63C XL
GTIN 4013364512351, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 56/58 (XL) |
Part No. 787374 APJ 63C 2XL
GTIN 4013364512368, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787375 APJ 63C 3XL
GTIN 4013364512375, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.11 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787376 APJ 63C 4XL
GTIN 4013364512382, Customs tariff No. (EU): 62033911, Gross weight: 2.18 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 64/66 (4XL) |
Part No. 787380 APD 63C S
GTIN 4013364512399, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 48 (S) |
Part No. 787381 APD 63C M
GTIN 4013364512405, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 50/52 (M) |
Part No. 787382 APD 63C L
GTIN 4013364512412, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.31 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 52/54 (L) |
Part No. 787383 APD 63C XL
GTIN 4013364512429, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 56/58 (XL) |
Part No. 787384 APD 63C 2XL
GTIN 4013364512436, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 58/60 (2XL) |
Part No. 787385 APD 63C 3XL
GTIN 4013364512443, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.48 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 62/64 (3XL) |
Part No. 787386 APD 63C 4XL
GTIN 4013364512450, Customs tariff No. (EU): 62034911, Gross weight: 2.53 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Lysbuebeskyttelsesklasse (Box-test 7 kA/0,5 s – enpolet) | APC 2 |
| Lysbueenergi (Warc eller WLBP ) | 320 kJ |
| Udvidet lysbueenergi (Warc eller WLBP) (i overensstemmelse med Box-test) | 630 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 63 cal/cm² |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 58 cal/cm² |
| PPE-kategori (NFPA 70E) | PPE 4 |
| Fladevægt yderstof | 225 g / m² |
| Fladevægt for/fleece | 430 g / m² |
| Farve | navy blue |
| Lynlås | rød |
| Størrelse (international) | 64/66 (4XL) |