Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Anschlussfertiger, mehrpoliger Überspannungs-Ableiter für Photovoltaik-Anlagen in Schutzart IP 65
  • Unkomplizierte Umsetzung des Überspannungsschutzes ohne Platzbedarf in einem Verteilergehäuse
  • Vorkonfektionierte Anschlussleitung erhältlich für den einfachen Anschluss des Überspannungs-Ableiters direkt vor dem zu schützenden Wechselrichter
  • Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung in jedem Schutzpfad (patentiertes SCI-Prinzip)
  • Einfacher, schneller und werkzeugloser Anschluss durch Federzugklemmen
  • Geprüft nach EN 61643-31
  • Einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Zweipoliger Überspannungs-Ableiter in IP 65 mit dreistufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Wechselrichter zum Schutz von einem MPP-Eingang.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1000 V DC
zum Schutz von 1 MPP Eingang in Schutzart IP65
Defektanzeige
Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <= 1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 12,5 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 1000 A
Abmessung: 94 x 94 x 81 mm
Kabeleinführung: 3x Ø3-7 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr.: 900910
oder gleichwertig.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1000 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Vierpoliger Überspannungs-Ableiter in IP 65 mit dreistufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Wechselrichter zum Schutz von zwei MPP-Eingängen.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1000 V DC
zum Schutz von 2 MPP Eingängen in Schutzart IP65
Defektanzeige
Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger DC-Schalteinrichtung
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <= 1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 12,5 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 1000 A
Abmessung: 130 x 94 x 81 mm
Kabeleinführung: 5x Ø3-7 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 2M
Art.-Nr.: 900920
oder gleichwertig.

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1000 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 1 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und zwei Strings.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von einem MPP Eingang und
zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 182 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 3-Fachverschraubung (2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Art.-Nr.: 900913
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einen String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 4-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Art.-Nr.: 900921
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 4x 3-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Art.-Nr.: 900923
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von einem MPP-Eingang und zwei Strings.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von einem MPP Eingang und
zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 182 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 3-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Art.-Nr.: 900975
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1000 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900975 was added to Notepad.

Product 900975 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Generatoranschlusskasten DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 4x 3-Fachverschraubung
(2,5 mm² - 6 mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Art.-Nr.: 900976
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1000 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900976 was added to Notepad.

Product 900976 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1000 V DC mit Trennklemmen zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je zwei Strings.
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.

1 Product

Part No. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

GTIN 4013364534766, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von drei MPP Eingängen und
je zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1000 V dc
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 361 x 254 x 111 mm
Kabeleinführung: 3x 6-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Art.-Nr.: 900978
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1000 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900978 was added to Notepad.

Product 900978 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und einem String.

1 Product

Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900911
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900911 was added to Notepad.

Product 900911 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900924
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900924 was added to Notepad.

Product 900924 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534742, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von drei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (8/20) 40 kA
Up: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900931
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900931 was added to Notepad.

Product 900931 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und einem String.

1 Product

Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.-Nr.: 900985
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900985 was added to Notepad.

Product 900985 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900986
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900986 was added to Notepad.

Product 900986 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je zwei Strings.

1 Product

Part No. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

GTIN 4013364534735, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.74 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Art.-Nr.: 900987
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900987 was added to Notepad.

Product 900987 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von drei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534759, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1200 3M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von drei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 361 x 254 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900988
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900988 was added to Notepad.

Product 900988 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und einem String.

1 Product

Part No. 900918 DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364538450, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1400.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900918
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900918 was added to Notepad.

Product 900918 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900926 DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364538467, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.88 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900926
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 2 / Class II
Max. PV-Spannung (UCPV ) 1100 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 4 kV
Schutzart IP 65

Product 900926 was added to Notepad.

Product 900926 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von einem MPP-Eingang und einem String.

1 Product

Part No. 900980 DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364538481, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1537.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.-Nr.: 900980
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900980 was added to Notepad.

Product 900980 was added to the cart.


DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1200 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und je einem String.

1 Product

Part No. 900981 DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364538498, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2634.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

GAK DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung

Fabrikat: DEHN
Typ: DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900981
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) 10 kA
Schutzpegel (UP ) < 3,8 kV
Schutzart IP 65

Product 900981 was added to Notepad.

Product 900981 was added to the cart.


back to top