Your dashboard services.
Register to access all tools.

Runddrähte

Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

DEHNalu-Draht

5 Products

Part No. 840008 RD 8 ALMGSI HH R148M

GTIN 4013364018730, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi halbhart
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den
Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: halbhart
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R148M
Art.-Nr.: 840008
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff AlMgSi
Eigenschaften halbhart
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840008 was added to Notepad.

Product 840008 was added to the cart.

Part No. 840108 RD 8 ALMGSI HH R21M

GTIN 4013364080423, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi halbhart
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: halbhart
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI HH R21M
Art.-Nr.: 840108
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff AlMgSi
Eigenschaften halbhart
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840108 was added to Notepad.

Product 840108 was added to the cart.

Part No. 840018 RD 8 ALMGSI WEI R148M

GTIN 4013364035706, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 148.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSI weich-tordierbar
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: weich-tordierbar
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R148M
Art.-Nr.: 840018
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff AlMgSi
Eigenschaften weich-tordierbar
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840018 was added to Notepad.

Product 840018 was added to the cart.

Part No. 840028 RD 8 ALMGSI WEI R21M

GTIN 4013364131163, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 135.00 g/m, PU: 21.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht 8mm / 50mm² AlMgSi weich-tordierbar
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: weich-tordierbar
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WEI R21M
Art.-Nr.: 840028
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff AlMgSi
Eigenschaften weich-tordierbar
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840028 was added to Notepad.

Product 840028 was added to the cart.

Part No. 840010 RD 10 Al WEI R100M

GTIN 4013364018747, Customs tariff No.: 76051100, Gross weight: 210.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht 10mm / 78mm² Al weich-tordierbar
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: Al
Eigenschaften: weich-tordierbar
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 Al WEI R100M
Art.-Nr.: 840010
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff Al
Eigenschaften weich-tordierbar
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 35,71 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,028 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 10 kA
Hinweis: Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Product 840010 was added to Notepad.

Product 840010 was added to the cart.


DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel

Ausführung mit Kunststoffmantel (halogenfrei, frostbeständig und UV-stabilisiert), als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei der Verlegung hinter Fassaden. Nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet.

2 Products

Part No. 840118 RD 8 ALMGSI WE KM R100M

GTIN 4013364071483, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel 8 mm / 50mm² AlMgSi weich
Runddraht mit Kunststoff-Mantel
nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi
Eigenschaften: weich
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen: 11 mm
RAL Farbton: Lichgtrau - 7035

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Art.-Nr.: 840118
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff AlMgSi
Eigenschaften weich
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 11 mm
Werkstoff Mantel Kunststoff
Manteldicke 1,5 mm
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m

Product 840118 was added to Notepad.

Product 840118 was added to the cart.

Part No. 840128 RD 8 AL WE KM R100M

GTIN 4013364160002, Customs tariff No.: 76052100, Gross weight: 200.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNalu-Draht mit Kunststoffmantel 8mm / 50mm² Al weich
Runddraht mit Kunststoff-Mantel
nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: Al
Eigenschaften: weich
Normenbezug: DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen: 11 mm
RAL Farbton: Lichgtrau - 7035

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 AL WE KM R100M
Art.-Nr.: 840128
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Al
Eigenschaften weich
Normenbezug DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 11 mm
Werkstoff Mantel Kunststoff
Manteldicke 1,5 mm
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA

Product 840128 was added to Notepad.

Product 840128 was added to the cart.


DEHNcupal-Draht

Verbundwerkstoff mit geringerem Gewicht im Vergleich zu Kupfer.
Für die oberirdische Anwendung als Fang- und Ableitung, oder für den Potentialausgleich.

1 Product

Part No. 833008 RD 8 AL CU WEI R110M

GTIN 4013364151987, Customs tariff No.: 76051100, Gross weight: 182.00 g/m, PU: 110.00 m


Images

Additional information

Runddraht DEHNcupal-Draht 8mm / 50mm² Al/Cu weich-tordierbar
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202),
für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: Al / Cu
Eigenschaften: weich-tordierbar
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Cu-Auflage: min. 0,26 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 AL CU WEI R110M
Art.-Nr.: 833008
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Al / Cu
Eigenschaften weich-tordierbar
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Cu-Auflage min. 0,26 mm
Spezifischer Leitwert ≥ 27,77 (Al) m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,036 (Al) Ohm mm2 / m
Hinweis: Der DEHNcupal-Draht kann tordiert oder mit den Drahtrichtgeräten ausgerichtet werden.

Product 833008 was added to Notepad.

Product 833008 was added to the cart.


Kupferdraht

3 Products

Part No. 830008 RD 8 CU F20 WEI R100M

GTIN 4013364018785, Customs tariff No.: 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Runddraht Kupferdraht 8mm / 50mm² Cu weich F20
Runddraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: Cu
Eigenschaften: weich F20
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R100M
Art.-Nr.: 830008
oder gleichwertig.

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Cu
Eigenschaften weich F20
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 52,63 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,019 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830008 was added to Notepad.

Product 830008 was added to the cart.

Part No. 830108 RD 8 CU F20 WEI R20M

GTIN 4013364080430, Customs tariff No.: 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Runddraht Kupferdraht 8mm / 50mm² Cu weich F20
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: Cu
Eigenschaften: weich F20
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 CU F20 WEI R20M
Art.-Nr.: 830108
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Cu
Eigenschaften weich F20
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 52,63 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,019 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830108 was added to Notepad.

Product 830108 was added to the cart.

Part No. 830038 RD 8 CU F25 HH R100M

GTIN 4013364035690, Customs tariff No.: 74081100, Gross weight: 448.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Runddraht Kupferdraht 8mm / 50mm² Cu halbhart F25
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: Cu
Eigenschaften: halbhart F25
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 CU F25 HH R100M
Art.-Nr.: 830038
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff Cu
Eigenschaften halbhart F25
Normenbezug DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 52,63 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,019 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA

Product 830038 was added to Notepad.

Product 830038 was added to the cart.


Stahldraht

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2).

3 Products

Part No. 800008 RD 8 STTZN R127M

GTIN 4013364018716, Customs tariff No.: 72172030, Gross weight: 394.00 g/m, PU: 127.00 m


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 8mm / 50mm² St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 STTZN R127M
Art.-Nr.: 800008
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 800008 was added to Notepad.

Product 800008 was added to the cart.

Part No. 800010 RD 10 STTZN R81M

GTIN 4013364018723, Customs tariff No.: 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 81.00 m


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R81M
Art.-Nr.: 800010
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800010 was added to Notepad.

Product 800010 was added to the cart.

Part No. 800310 RD 10 STTZN R30M

GTIN 4013364131064, Customs tariff No.: 72172030, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 30.00 m


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN R30M
Art.-Nr.: 800310
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800310 was added to Notepad.

Product 800310 was added to the cart.


Stahldraht gerichtet, abgelängt in Stäben

Mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2). Für die Verlegung in Armierungen geeignet (z. B. Betonstützen oder Betonfundamenten).

4 Products

Part No. 800906 RD 10 STTZN L1000

GTIN 4013364486829, Customs tariff No.: 72149939, Gross weight: 641.00 g, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² Länge 1000mm St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L1000
Art.-Nr.: 800906
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Länge 1 m

Product 800906 was added to Notepad.

Product 800906 was added to the cart.

Part No. 800908 RD 10 STTZN L2000

GTIN 4013364486836, Customs tariff No.: 72149939, Gross weight: 1.28 kg, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² Länge 2000mm St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L2000
Art.-Nr.: 800908
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Länge 2 m

Product 800908 was added to Notepad.

Product 800908 was added to the cart.

Part No. 800910 RD 10 STTZN L3000

GTIN 4013364253315, Customs tariff No.: 72149939, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 Stk.


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² Länge 3000mm St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L3000
Art.-Nr.: 800910
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Länge 3 m

Product 800910 was added to Notepad.

Product 800910 was added to the cart.

Part No. 800911 RD 10 STTZN L6000

GTIN 4013364273689, Customs tariff No.: 72149939, Gross weight: 4.10 kg/Stk, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht 10mm / 78mm² Länge 6000mm St/tZn
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutz- oder Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 STTZN L6000
Art.-Nr.: 800911
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA
Länge 6 m

Product 800911 was added to Notepad.

Product 800911 was added to the cart.


Stahldraht mit Kunststoffmantel

Ausführung mit Kunststoffmantel, als zusätzlicher mechanischer Schutz / Korrosionsschutz z. B. bei Anschlüssen an das Blitzschutzsystem.
Für die Verlegung im Erdreich, auf, im und unter Putz, Mörtel oder Beton geeignet.

2 Products

Part No. 800108 RD 8 KM STTZN R75M

GTIN 4013364018754, Customs tariff No.: 72179020, Gross weight: 440.00 g/m, PU: 75.00 m


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht mit Kunststoffmantel 8mm / 50mm² St/tZn
Runddrähte mit Kunststoff-Mantel
nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen: 11 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 KM STTZN R75M
Art.-Nr.: 800108
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 11 mm
Werkstoff Mantel Kunststoff
Manteldicke 1,5 mm
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,15 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3,5 kA

Product 800108 was added to Notepad.

Product 800108 was added to the cart.

Part No. 800110 RD 10 KM STTZN R50M

GTIN 4013364018761, Customs tariff No.: 72179020, Gross weight: 680.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Runddraht Stahldraht mit Kunststoffmantel 10mm / 78mm² St/tZn
Runddrähte mit Kunststoff-Mantel
nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Ableitung oder als
Anschlussfahne.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: St/tZn
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen: 13 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 KM STTZN R50M
Art.-Nr.: 800110
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff St/tZn
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Durchmesser Ø Außen 13 mm
Werkstoff Mantel Kunststoff
Manteldicke 1,5 mm
Spezifischer Leitwert ≥ 6,66 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,25 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 5,5 kA

Product 800110 was added to Notepad.

Product 800110 was added to the cart.


Edelstahldraht

Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.

8 Products

Part No. 860908 RD 8 V2A R125M

GTIN 4013364019362, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 8mm / 50mm² NIRO
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 V2A R125M
Art.-Nr.: 860908
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA

Product 860908 was added to Notepad.

Product 860908 was added to the cart.

Part No. 860920 RD 10 V2A R20M

GTIN 4013364092679, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V2A R20M
Art.-Nr.: 860920
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860920 was added to Notepad.

Product 860920 was added to the cart.

Part No. 860950 RD 10 V2A R50M

GTIN 4013364155596, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für
den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V2A R50M
Art.-Nr.: 860950
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860950 was added to Notepad.

Product 860950 was added to the cart.

Part No. 860910 RD 10 V2A R80M

GTIN 4013364019300, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202),
für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung
oder Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr.: 1.4301 / 1.4303
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V2A R80M
Art.-Nr.: 860910
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO
Werkstoff-Nr. 1.4301 / 1.4303
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860910 was added to Notepad.

Product 860910 was added to the cart.

Part No. 860008 RD 8 V4A R125M

GTIN 4013364018808, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 125.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 8mm / 50mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 8 V4A R125M
Art.-Nr.: 860008
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 8 mm
Querschnitt 50 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,9 kA

Product 860008 was added to Notepad.

Product 860008 was added to the cart.

Part No. 860010 RD 10 V4A R80M

GTIN 4013364019997, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 80.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V4A R80M
Art.-Nr.: 860010
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860010 was added to Notepad.

Product 860010 was added to the cart.

Part No. 860020 RD 10 V4A R20M

GTIN 4013364092662, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 20.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V4A R20M
Art.-Nr.: 860020
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860020 was added to Notepad.

Product 860020 was added to the cart.

Part No. 860050 RD 10 V4A R50M

GTIN 4013364139923, Customs tariff No.: 72210010, Gross weight: 617.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information

Runddraht Edelstahldraht 10mm / 78mm² NIRO (V4A)
Runddrähte nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz
bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Durchmesser Ø Leiter: 10 mm
Querschnitt: 78 mm2
Werkstoff: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-2

Fabrikat: DEHN
Typ: RD 10 V4A R50M
Art.-Nr.: 860050
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Durchmesser Ø Leiter 10 mm
Querschnitt 78 mm2
Werkstoff NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI: 316Ti / 316L
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert ≥ 1,25 m / Ohm mm2
Spezifischer Widerstand ≤ 0,8 Ohm mm2 / m
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA

Product 860050 was added to Notepad.

Product 860050 was added to the cart.


back to top