Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap

  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis, optimiert zum Schutz von Mobilfunksystemen
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch Rapid-Arc-Control bzw. RADAX-Flow Folgestrombegrenzung
  • Ableitvermögen bis 100 kA (10/350 µs)
  • Ausschaltselektiv zu 32 A gG-Sicherungen bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Innerhalb von 10m Endgeräteschutz
  • Optische Statusanzeige im Modul integriert (grün = ok, rot = defekt); Statusmeldung durch Fernmeldekontakt
  • Unterschiedliche Produkte abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen in Mobilfunksystemen

DVA M NG 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900352 DVA M NG 3P 100 FM

GTIN 4013364455931, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 598.33 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: DVA M NG 3P 100 FM
Art.-Nr.: 900352
oder gleichwertig.

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 900352 was added to Notepad.

Product 900352 was added to the cart.


DVA M NG 1P 50 FM

1 Product

Part No. 900351 DVA M NG 1P 50 FM

GTIN 4013364455948, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 320.37 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: DVA M NG 1P 50 FM
Art.-Nr.: 900351
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]/[N-PE] (In ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 900351 was added to Notepad.

Product 900351 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 FM

1 Product

Part No. 900360 DVA CSP 3P 100 FM

GTIN 4013364111332, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information



Fabrikat: DEHN
Typ: DVA CSP 3P 100 FM
Art.-Nr.: 900360
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE] (UC (N-PE) ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 900360 was added to Notepad.

Product 900360 was added to the cart.


DVA CSP 3P 100 S FM

1 Product

Part No. 900367 DVA CSP 3P 100 S FM

GTIN 4013364322288, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 529.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNvap CSP 3P 100 S FMTT 255 FM
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT- und TN (C) -S-Systeme,
Breite 4 TE, mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DVA CSP 3P 100 S FM
Art.-Nr.: 900367
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 900367 was added to Notepad.

Product 900367 was added to the cart.


DVA CSP 1P 50 S FM

1 Product

Part No. 900366 DVA CSP 1P 50 S FM

GTIN 4013364374669, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 265.52 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNvap CSP 1P 50 S FM
2-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V- TT-Systeme
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
Breite 2 TE, mit Fernmeldekontakt
Anwendungsoptimierter Einsatz in kompakten Elektroinstallationen
Funkenstrecken-Technologie mit Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 255 V AC
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie, sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DVA CSP 1P 50 S FM
Art.-Nr.: 900366
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) (In ) 25 / 50 kA
Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Zulassungen KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform Wechsler

Product 900366 was added to Notepad.

Product 900366 was added to the cart.


back to top