Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard modular mit dimensionierungssicherer Advanced-Circuit Interruption

  • Neue Technologie "Advanced-Circuit Interruption" (ACI) im Schutzmodul integriert, bestehend aus Schalter- / Funkenstreckenkombination
  • Durch ACI-Technologie keine externe Vorsicherung notwendig
  • Kleine Anschlussquerschnitte 6 mm2 (Cu) vollkommen ausreichend *)
  • TOV Festigkeit auch bei 440 V (AC) gegeben
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit, da selektiv zu 35 A gG Anlagensicherungen
  • Komplett leckstromfrei, da galvanische Trennung durch ACI-Schalteinheit
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2
  • Push-in-Anschlusstechnik
*) Die Verdrahtung aller aktiven Leiter ist erd- und kurzschlusssicher zu verlegen

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-C-Systeme.

1 Product

Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNC ACI 275 FM
3-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 3TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNC ACI 275 FM
Art.-Nr.: 942330
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942330 was added to Notepad.

Product 942330 was added to the cart.


DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-S-Systeme.

1 Product

Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TNS ACI 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TNS ACI 275 FM
Art.-Nr.: 942440
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942440 was added to Notepad.

Product 942440 was added to the cart.


DEHNguard MP TT ACI ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

2 Products

Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT ACI 275 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 275 FM
Art.-Nr.: 942341
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942341 was added to Notepad.

Product 942341 was added to the cart.

Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT ACI 385 FM
4-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT ACI 385 FM
Art.-Nr.: 942342
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942342 was added to Notepad.

Product 942342 was added to the cart.


DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für einphasige 230 V-TN-Systeme.

1 Product

Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TN ACI 275 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TN ACI 275 FM
Art.-Nr.: 942220
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942220 was added to Notepad.

Product 942220 was added to the cart.


DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

2 Products

Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Art.-Nr.: 942121
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942121 was added to Notepad.

Product 942121 was added to the cart.

Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM
2-poliger, modularer, steckbarer
Überspannungs-Ableiter mit
integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für
Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet
für TT-und TN-Systeme, Breite 2TE
mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Kurzschlußfestigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie

Fabrikat: DEHN
Typ: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Art.-Nr.: 942122
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 335 V / 5 sec. – Festigkeit
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA, VDE

Product 942122 was added to Notepad.

Product 942122 was added to the cart.


DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-C-Systeme.

1 Product

Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TNC ACI 275 FM
3-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für 230/400 V TN-C-Systeme, Breite 3TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNC ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952330
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952330 was added to Notepad.

Product 952330 was added to the cart.


DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-S-Systeme.

1 Product

Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TNS ACI 275 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für 230/400 V TN-S-Systeme, Breite 4TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TNS ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952440
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952440 was added to Notepad.

Product 952440 was added to the cart.


DEHNguard M TT ACI ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).

2 Products

Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT ACI 275 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952341
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952341 was added to Notepad.

Product 952341 was added to the cart.

Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT ACI 385 FM
4-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für 230/400 V TT-und TN-S-Systeme, Breite 4TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT ACI 385 FM
Art.-Nr.: 952342
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952342 was added to Notepad.

Product 952342 was added to the cart.


DEHNguard M TN ACI 275 FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für einphasige 230 V-TN-Systeme.

1 Product

Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TN ACI 275 FM
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für einphasige 230 V TN-Systeme, Breite 2TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TN ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952220
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952220 was added to Notepad.

Product 952220 was added to the cart.


DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung).

2 Products

Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für einphasige 230 V TT-und TN-Systeme, Breite 2TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952121
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952121 was added to Notepad.

Product 952121 was added to the cart.

Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM
2-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke
für TT-und TN-Systeme, Breite 2TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 385 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG M TT 2P ACI 385 FM
Art.-Nr.: 952122
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik 1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952122 was added to Notepad.

Product 952122 was added to the cart.


DEHNguard S ACI ... FM

Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul.

2 Products

Part No. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard S ACI 275 FM
1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 1TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S ACI 275 FM
Art.-Nr.: 952100
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952100 was added to Notepad.

Product 952100 was added to the cart.

Part No. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Customs tariff No.: 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie DEHNguard S ACI 275 FM
1-poliger modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
mit integrierter ACI-Schalter-/Funkenstrecke, Breite 1TE
Mit Fernmeldekontakt
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Höchste Dauerspannung: 275 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 20 kA
Zusätzliche externe Sicherung nicht notwendig
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Mech. Defektanzeige für Ableiter

Fabrikat: DEHN
Typ: DG S ACI 385 FM
Art.-Nr.: 952113
oder gleichwertig.

Certificates

 

ACI-Technology

A further development of CI technology, ACI technology consists of a switch/spark gap combination connected in series with a heavyduty varistor. This ensures the simple design and safe operation of the surge protective device. Other features are safe dimensioning, TOV withstand, a connection cross-section of only 6 mm² Cu and zero leakage current. Surge arresters with ACI technology offer maximum safety and system availability.

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Zusätzliche externe Sicherung notwendig nein
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik 440 V / 120 min. – Festigkeit
Leckstrom kein Leckstrom
Zulassungen KEMA

Product 952113 was added to Notepad.

Product 952113 was added to the cart.


back to top