Part No. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM
GTIN 4013364495319, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 348.11 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM
GTIN 4013364477148, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.08 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942341 DG MP TT ACI 275 FM
GTIN 4013364477186, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 377.71 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942342 DG MP TT ACI 385 FM
GTIN 4013364484870, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 439.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942220 DG MP TN ACI 275 FM
GTIN 4013364495425, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 234.63 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM
GTIN 4013364495364, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.04 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM
GTIN 4013364495371, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.24 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA, VDE |
Part No. 943440 DG MD TNS ACI 275 FM
GTIN 4013364477131, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 380.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | Nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | DEKRA |
Part No. 943341 DG MD TT ACI 275 FM
GTIN 4013364477179, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | Nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | DEKRA |
Part No. 943342 DG MD TT ACI 385 FM
GTIN 4013364522251, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 250.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | Nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 335 V / 5 sec. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | DEKRA |
Part No. 952330 DG M TNC ACI 275 FM
GTIN 4013364376649, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 360.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952440 DG M TNS ACI 275 FM
GTIN 4013364376625, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 450.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952341 DG M TT ACI 275 FM
GTIN 4013364376632, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 455.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952342 DG M TT ACI 385 FM
GTIN 4013364387850, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 520.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952220 DG M TN ACI 275 FM
GTIN 4013364376656, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 245.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-PE] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-PE]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM
GTIN 4013364376663, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 255.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM
GTIN 4013364387867, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 298.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC [L-N] (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 40 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 120 kA |
| Schutzpegel [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik | 1200 V / 200 ms. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952100 DG S ACI 275 FM
GTIN 4013364376526, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 142.10 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |
Part No. 952113 DG S ACI 385 FM
GTIN 4013364387874, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 158.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
| Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 385 V (50 / 60 Hz) |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
| Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
| Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,5 kV |
| Zusätzliche externe Sicherung notwendig | nein |
| TOV-Spannung (UT) – Charakteristik | 440 V / 120 min. – Festigkeit |
| Leckstrom | kein Leckstrom |
| Zulassungen | KEMA |