BXT BAS
BLITZDUCTOR XT-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls, ohne Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Ableiter-Module.
1 Product
Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
| Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 0,08-4 mm2 |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,08-2,5 mm2 |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen) | 0,4 Nm |
| Erdung über | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Zulassungen | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
| *) nur in Verbindung mit zugelassenem Ableiter-Modul | |
BSP BAS 4
BLITZDUCTOR SP-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Anschlussklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls, mit Signaltrennung bei gezogenem Ableiter-Modul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Ableiter-Module.
1 Product
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
| Montage auf | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 0,08-4 mm2 |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 0,08-2,5 mm2 |
| Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen) | 0,4 Nm |
| Erdung über | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
| Zulassungen | UL 497B, CSA *) |
| *) nur in Verbindung mit zugelassenem Ableiter-Modul | |