BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Ableiter-Module
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818570/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818570/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
- Höchstes Ableitvermögen für zwei-, drei- oder vierpolige Schnittstellen
- Niedriger Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Umfangreiche Zulassungen: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
- Einfacher und kraftloser Modulwechsel möglich
- Alle Schutzkomponenten im Schutzmodul integriert
- Ableiter mit integriertem RFID-LifeCheck zur vorbeugenden Ableiter-Überwachung verfügbar
- Hutschienenmontage mit integrierter Erdung
- Minimaler Platzbedarf, 2 Doppeladern auf 12 mm Baubreite
- Vibrations- und schockgeprüft für den sicheren Betrieb
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818573/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818573/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818572/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818572/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818574/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818574/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818571/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/57818571/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
BXT ML4 BD EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern eigensicherer Messkreise und Bussysteme, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24
GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) | 33 V |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 4 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 7,7 MHz |
Zulassungen *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Details siehe: www.dehn.de |
BXT ML2 BD S EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und Bussysteme, wahlweise direkte oder indirekte Schirmerdung. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24
GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) | 33 V |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 4 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 6 MHz |
Zulassungen *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Details siehe: www.dehn.de |
BXT ML4 BC EX 24
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von bis zu vier erdpotentialfreien Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential eigensicherer Messkreise, erfüllt Anforderungen nach FISCO. ATEX. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24
GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) | 33 V |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp ) | 4 kA |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 20 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 6,4 MHz |
Zulassungen *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Details siehe: www.dehn.de |
BXT ML2 BD HF EX 6
Platzsparendes Überspannungs-Ableiter-Modul mit RFID-LifeCheck zum Schutz von 1 Doppelader eigensicherer Messkreise und RS485-Bussysteme. Isolationsfestigkeit > 500 V Ader-Erde.
LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6
GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 Stk.
PredecessorTechnical data
Ableiterklasse | T |
Höchste Dauerspannung DC (Uc ) | 6 V |
Max. Eingangsstrom nach EN 60079-11 (Ii ) | 4,8 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Details siehe: www.dehn.de |