Your dashboard services.
Register to access all tools.

Stangenhalter mit Überleger und Abdeckbund

Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Fang- und Erdeinführungsstangen, feste Leitungsführung.

Mit Innengewinde

1 Product

Part No. 275116 SH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364095823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Stangenhalter mit Überleger und Abdeckbund
Stangenhalter, mit Überleger und Abdeckbund Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Fang-
und Erdeinführungsstangen, für Leiter Rd 16 mm, feste
Leitungsführung
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG

Fabrikat: DEHN
Typ: SH ZS 16 M8 V2A
Art.-Nr.: 275116
oder gleichwertig.

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Werkstoff Unterteil ZG

Product 275116 was added to Notepad.

Product 275116 was added to the cart.


Vormontiert mit Schraube und Dübel

1 Product

Part No. 275260 SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095830, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 102.30 g, PU: 50.00 Stk.


Images

Additional information

Stangenhalter mit Überleger und Abdeckbund (Vormontiert)
Stangenhalter, mit Überleger und Abdeckbund Kompletteinheit mit Abdeckbund für das Verlegen von Fang-
und Erdeinführungsstangen, für Leiter Rd 16 mm, feste
Leitungsführung
vormontiert mit Schraube und Dübel
Werkstoff Überleger: St/tZn
Werkstoff Unterteil: ZG
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
Art.-Nr.: 275260
oder gleichwertig.

 

Technical data

Leitungshalter Aufnahme Rd 16 mm
Gewinde Leitungshalter M8
Bauhöhe Leitungshalter 20 mm
Werkstoff Überleger St/tZn
Werkstoff Unterteil ZG
Schraube ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel Ø8 x 40 mm

Product 275260 was added to Notepad.

Product 275260 was added to the cart.


back to top