Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNshield ZP

  • Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach DIN EN 61643-11
  • Einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage durch Click + Power-Anschlusstechnik für Sammelschienenkontaktierung und teilweise Push-in-Erdungsklemme
  • Leistungsstarke und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
  • Perfekte Lösung für die Anforderungen der VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/534
  • Platzsparende Bauform durch schmale Breite von z.T. nur 38 mm für kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter oder integriertem Leitungsschutzschalter
  • Als SG- oder LSG-Variante mit integrierter überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (L und N) jeweils für RfZ und APZ nach VDE-AR-N 4100
  • Schützt die gesamte elektrische Anlage bereits so nah wie möglich am Einspeisepunkt
  • Funktionsüberwachung aller Schutzpfade und mechanische Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
  • Ausschaltselektiv zu Sicherungen ab 35 A gG bis 25 kAeff Kurzschlussstrom
  • Erfüllt die Anforderungen an das Blitzstromableitvermögen nach DIN VDE 0100-534

DEHNshield ZP 2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Product

Part No. 909531 DSH ZP 2 TT 255

GTIN 4013364424807, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 610.48 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TT 255
Art.-Nr.: 909531
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909531 was added to Notepad.

Product 909531 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909631 DSH ZP 2 SG TT 255

GTIN 4013364424739, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 652.09 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909631
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909631 was added to Notepad.

Product 909631 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Product

Part No. 909331 DSH ZP B2 TT 255

GTIN 4013364422728, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 598.27 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TT 255
Art.-Nr.: 909331
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909331 was added to Notepad.

Product 909331 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 SG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909396 DSH ZP B2 SG TT 255

GTIN 4013364409859, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 646.13 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TT 255
Art.-Nr.: 909396
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909396 was added to Notepad.

Product 909396 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Product

Part No. 909540 DSH ZP 2 TNS 255

GTIN 4013364424784, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 577.05 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNS 255
Art.-Nr.: 909540
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909540 was added to Notepad.

Product 909540 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909640 DSH ZP 2 SG TNS 255

GTIN 4013364424715, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 617.65 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909640
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909640 was added to Notepad.

Product 909640 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Product

Part No. 909340 DSH ZP B2 TNS 255

GTIN 4013364424876, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 579.68 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNS 255
Art.-Nr.: 909340
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909340 was added to Notepad.

Product 909340 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 SG TNS 255

Kombi-Ableiter für TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (4+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909440 DSH ZP B2 SG TNS 255

GTIN 4013364409866, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 621.62 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TNS 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNS 255
Art.-Nr.: 909440
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel [L-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909440 was added to Notepad.

Product 909440 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Product

Part No. 909530 DSH ZP 2 TNC 255

GTIN 4013364424753, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 520.31 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 TNC 255
Art.-Nr.: 909530
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909530 was added to Notepad.

Product 909530 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909630 DSH ZP 2 SG TNC 255

GTIN 4013364424692, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 562.36 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 37,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909630
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909630 was added to Notepad.

Product 909630 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Product

Part No. 909330 DSH ZP B2 TNC 255

GTIN 4013364424852, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 522.37 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 TNC 255
Art.-Nr.: 909330
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909330 was added to Notepad.

Product 909330 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 SG TNC 255

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+0-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung) inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung für RfZ / APZ nach VDE-AR-N 4100.

1 Product

Part No. 909430 DSH ZP B2 SG TNC 255

GTIN 4013364409842, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 564.86 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 SG TNC 255
3-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V TN-C-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem
Integrierte wechselbare Geräteschutzsicherung 6,3 A flink
mit 25 kA Ausschaltvermögen
Inkl. integrierter Ersatzsicherung im Gerät
Leistungsfähige und endgeräteschonende
RAC-Funkenstreckentechnologie
Mit Click + Power-Anschlusstechnik:
Komplett werkzeuglos direkt auf
40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 22,5 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie,
sowie direkt zum Endgerät
Platzsparende Baubreite von 38 mm für den
kompakten Einsatz mit Einspeiseadapter
Aufrastbarer Abdeck-Clip für flexible Größenanpassung
(max. 3 TE) unter Beachtung der DIN VDE 0603-1

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 SG TNC 255
Art.-Nr.: 909430
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7,5 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909430 was added to Notepad.

Product 909430 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 LSG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden mit äußerem Blitzschutzsystem (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Product

Part No. 909831 DSH ZP 2 LSG TT 255

GTIN 4013364449732, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 765.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 LSG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L) für das intelligente Messsystem
Nachträgliche Integration eines einpoligen
B6 Leitungsschutzschalters möglich
zur Realisierung einer Spannungsversorgung
des intelligenten Messystems gem. VDE-AR-N 4100.
Zwei Buchsen für die 230 V Spannungsversorgung (N und L)
jeweils für RfZ / APZ im Gerät integriert;
Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 LSG TT 255
Art.-Nr.: 909831
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909831 was added to Notepad.

Product 909831 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 LSG TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Product

Part No. 909731 DSH ZP B2 LSG TT 255

GTIN 4013364449725, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 765.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 LSG TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
Nachträgliche Integration eines einpoligen
B6 Leitungsschutzschalters möglich
zur Realisierung einer Spannungsversorgung
des intelligenten Messystems gem. VDE-AR-N 4100.
Zwei Buchsen für die 230 V Spannungsversorgung (N und L)
jeweils für RfZ / APZ im Gerät integriert;
Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 LSG TT 255
Art.-Nr.: 909731
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909731 was added to Notepad.

Product 909731 was added to the cart.


DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV).

1 Product

Part No. 909231 DSH ZP 2 LSG A TT 255

GTIN 4013364449756, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 873.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP 2 LSG A TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem gem. VDE-AR-N 4100
Inkl. eines einpoligen B6 Leitungsschutzschalter für die Spannungsversorgung
mit plombierbarer Schutzabdeckung und je 2 Buchsen
und Stecker zur einfachen Verdrahtung.
Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 50 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP 2 LSG A TT 255
Art.-Nr.: 909231
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909231 was added to Notepad.

Product 909231 was added to the cart.


DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung).

1 Product

Part No. 909131 DSH ZP B2 LSG A TT 255

GTIN 4013364449749, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 873.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Kombi-Ableiter DEHNshield DSH ZP B2 LSG A TT 255
4-poliger Kombi-Ableiter für 230/400 V
TT- und TN(C)-S-Systeme
Zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100
Ableiter Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11
inkl. 2 x 230 V Spannungsversorgung (N und L)
für das intelligente Messsystem gem. VDE-AR-N 4100
Inkl. eines einpoligen B6 Leitungsschutzschalter für die Spannungsversorgung
mit plombierbarer Schutzabdeckung und je 2 Buchsen
und Stecker zur einfachen Verdrahtung.
Leistungsfähige und endgeräteschonende RAC-Funkenstreckentechnologie
Werkzeuglos direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar
Höchste Dauerspannung: 255 Vac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom gesamt (10/350): 30 kA
Folgestromlöschfähigkeit: 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 zu
Ableitern der Red/Line-Familie sowie direkt zum Endgerät

Fabrikat: DEHN
Typ: DSH ZP B2 LSG A TT 255
Art.-Nr.: 909131
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 / Class I + Class II + Class III
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Schutzpegel [L-N] (UP ) ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Leerlaufspannung des Hybridgenerators (UOC ) 20 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz 160 A gG
Zulassungen VDE

Product 909131 was added to Notepad.

Product 909131 was added to the cart.


back to top