Schutzschirm APS mit Hebelarmen

  • Beschlagfrei auf der Innenseite
  • Extrem kratzfest
  • Chemiekalienbeständig auf der Außenseite
  • Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit mechanischem Hebelarm

1 Product

Part No. 785721 APS CL1 MEHA

GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 Stk.

Predecessor

Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Farbe transparent
Material Polycarbonat
Wandstärke ca. 2 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) APC 1
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 158 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT ≥ 75 %
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785721 was added to Notepad.

Product 785721 was added to the cart.


Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit magnetischem Hebelarm

1 Product

Part No. 785722 APS CL2 MAHA

GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Certificates

 

Technical data

Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Farbe blau
Material Polycarbonat
Wandstärke ca. 2 mm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) APC 2
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) 318 kJ
Lichttransmissionsgrad VLT ≥ 74,4 %
Norm GS-ET-29, EN 166, EN 170

Product 785722 was added to Notepad.

Product 785722 was added to the cart.


back to top