Abdecktücher bis 1000 V
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60310679/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60310679/HDVORSCHAU/785471a6_16-9.jpg)
- Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen
- Zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen
- Verschiedene Längen, Breiten und Stärken
Details
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60310680/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn-international.com/store/f/60310680/HDVORSCHAU/785467a1_16-9.jpg)
Part No. 785465 ATK 135 50M NS
GTIN 4013364088733, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 41.50 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 50 m |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Part No. 785467 ATK 120 25M NS
GTIN 4013364088740, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 38.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 25 m |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Part No. 785466 ATK 135 ..M NS
GTIN 4013364088030, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 0.83 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 50 m *) |
Breite | 1350 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Farbe | glasklar |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Part No. 785468 ATK 120 ..M NS
GTIN 4013364088757, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.64 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 25 m *) |
Breite | 1200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | transparent |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Part No. 785471 ATN 140 10M NS
GTIN 4013364088764, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 10 m |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |
Part No. 785472 ATN 140 ..M NS
GTIN 4013364087057, Customs tariff No. (EU): 39204390, Gross weight: 1.95 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | beliebig bis 10 m *) |
Breite | 1400 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |
Mindestbestelllänge | 500 mm |
*) Länge bei Bestellung angeben! Hinweis: Nur in 500 mm Schritten lieferbar. |
Part No. 785646 WBN 200 2,5M NS
GTIN 4013364089174, Customs tariff No. (EU): 39204310, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 Stk.
Technical data
Klasse | 0 |
Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Länge | 2,5 m |
Breite | 200 mm |
Dicke | 1,0 mm |
Farbe | rot ● |