Your dashboard services.
Register to access all tools.

HVI light plus Leitung

Hochspannungsfeste isolierte Ableitung zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Einsetzbar bis zu einem äquivalenten Trennungsabstand s ≤ 60 cm (in Luft) oder s ≤ 120 cm (fester Baustoff). Die HVI light plus Leitung erfüllt die Anforderung nach DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) und ist systemgetestet.
Ein zusätzlicher Anschluss des Potentialausgleichs ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht notwendig.

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung)

Mit einem Kopfstück für die Innenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Product

Part No. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364485815, Customs tariff No.: 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohrinnenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohrinnenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819636
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819636 was added to Notepad.

Product 819636 was added to the cart.


HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung)

Mit einem Kopfstück für die Außenverlegung und einem Anschlusselement (lose beigefügt).
Mindestbestelllänge 6 m, Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Product

Part No. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364499935, Customs tariff No.: 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

HVI light plus Leitung (vorkonfektioniert Rohraußenverlegung) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
vorkonfektioniert für Rohraußenverlegung mit einem
Kopfstück und einem Erdanschlusselement lose beigefügt
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Art.-Nr.: 819638
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819638 was added to Notepad.

Product 819638 was added to the cart.


HVI light plus Leitung (Trommelware)

Die HVI light plus Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert. Länge 100 / 500 m.

2 Products

Part No. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR

GTIN 4013364499645, Customs tariff No.: 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

HVI light plus Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Art.-Nr.: 819600
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819600 was added to Notepad.

Product 819600 was added to the cart.

Part No. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR

GTIN 4013364499652, Customs tariff No.: 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

HVI light plus Leitung (Trommelware) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60m (in Luft)
oder s =< 120cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Art.-Nr.: 819605
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819605 was added to Notepad.

Product 819605 was added to the cart.


HVI light plus Leitung (abgelängt)

HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
Leitungslänge bei Bestellung angeben (0,5 m Schritte).

1 Product

Part No. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR

GTIN 4013364481794, Customs tariff No.: 85446010, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

HVI light plus Leitung (abgelängt) Farbe grau
HVI light plus Leitung
hochspannungsfeste isolierte Ableitung
zum Einhalten des Trennungsabstandes
zu elektrisch leitenden Teilen
nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Äquivalenter Trennungsabstand s =< 60 cm (in Luft)
oder s =< 120 cm (fester Baustoff).
witterungsbeständig und UV-stabilisiert
Leitung abgelängt 6,0 - 70,0 m
Werkstoff Leiter: Cu
Werkstoff Isolierung: PE
Werkstoff Mantel: PE
Farbe Leitung: grau ●
Durchmesser Ø Leitung: 21 mm
Mindestbestelllänge: 6 m
Max. Bestelllänge: 70 m
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Art.-Nr.: 819609
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff Leiter Cu
Werkstoff Isolierung PE
Werkstoff Mantel PE
Farbe Leitung grau
Durchmesser Ø Leitung 21 mm
Mindestbestelllänge 6 m
Max. Bestelllänge 70 m
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819609 was added to Notepad.

Product 819609 was added to the cart.


back to top